Drives DataHub je softvérový balík, ktorý vytvára bránu medzi meničmi Lenze a rozhraním IIoT. Existujúce riadenie procesov prebieha úplne nezávisle od Drives DataHub a zostáva tak neovplyvnené.

Všetky bežné meniče Lenze možno pripojiť bez úpravy firmvéru zariadenia. Pomocou štandardizovaného rozhrania, ktoré nezávisí od výrobcu, sa údaje o meničoch sprístupňujú v požadovanej kvalite cloudovému systému vyššej úrovne prostredníctvom MQTT.

Drives DataHub tak realizuje pripojenie ku všetkým meničom v portfóliu spoločnosti Lenze a sprístupňuje údaje službám vyššej úrovne, ako je správa aktív, monitorovanie stavu alebo prediktívna údržba prostredníctvom rozhrania IIoT.

Upozornenia

  • Možno pripojiť až 1000 meničov Lenze
  • K dispozícii pre Linux a Windows s kontajnerovou technológiou Docker
  • Integrovaná funkcia osciloskopu s frekvenciou vzorkovania do 0.125 ms

Technické údaje a funkcie

Kompatibilné meniče

Frekvenčný menič i5xx cabinet
Frekvenčný menič i5xx protec
Frekvenčný menič i5xx motec
Frekvenčný menič 8400 StateLine
Frekvenčný menič 8400 HighLine
Frekvenčný menič 8400 TopLine
Frekvenčný menič 8400 protec
Frekvenčný menič 8400 motec
Servo menič i950 cabinet
Servo menič 9400 HighLine

Kompatibilné zbernice

EtherNet/IP
Modbus TCP
PROFINET

Current documentation and Docker Compose file

Enter a material number to get more detailed information

Do you have any questions?

Product support

Kontaktní formulář