Asynchrónne servomotory MCA
Asynchrónne servomotory MCA sú vhodné najmä do prostredia, ktoré vyžaduje kompaktné jednotky a vysokú prevádzkovú spoľahlivosť v súvislosti s konštrukciou.
Upozornenia
- Malý objem
- Nízke momenty zotrvačnosti
- Zástrčkové pripojenia na rýchlu montáž a jednoduchú údržbu
- Optimalizované na použitie ako prevodové motory s prevodmi g500, g7x0 a g8x0
- Možno kombinovať so servoprevodníkmi skriňa i700 a i950
Technické údaje a funkcie
Technické údaje | 0.8 ... 53.8 kW 2.3 ... 290 Nm |
---|---|
Verzia | B3 B5 B14 B35 |
Spätná väzba | Rezolver Snímač absolútnej hodnoty Inkrementálny snímač |
Enter a material number to get more detailed information