Asynchrónne servomotory MQA
Asynchrónne servomotory MQA s radiálnym ventilátorom sú vhodné najmä pre aplikácie s vysokými nárokmi na zaťaženie motora.
Upozornenia
- Nízke momenty zotrvačnosti
- Zástrčkové pripojenia na rýchlu montáž a jednoduchú údržbu
- Elektronický typový štítok na jednoduché uvedenie do prevádzky
- Možno kombinovať so servoprevodníkmi skriňa i700 a i950
Technické údaje a funkcie
Technické údaje | 10.6 ... 60.2 kW 76 ... 325 Nm |
---|---|
Verzia | B3 B35 |
Spätná väzba | Rezolver Snímač absolútnej hodnoty Inkrementálny snímač |
Enter a material number to get more detailed information