Trojfázové motory IE2/IE3 m500
S trojfázovými motormi m550 a m540 vám ponúkame riešenie pohonu vášho stroja, ktoré je vhodné pre budúcnosť. Spĺňajú aj zákonné požiadavky najdôležitejších svetových regiónov, akými sú USA, Európa a Ázia.
Trojfázové motory IE2 m550-H pokrývajú rozsah výkonov od 0,12 do 0,55 kW a podľa IE2 vysoko účinné.
Trojfázové motory IE3 m550-P pokrývajú rozsah výkonov od 0,75 do 22 kW a podľa IE3 dosahujú prémiovú účinnosť.
Trojfázové motory IE3 m540-P pokrývajú rozsah výkonov od 30 do 55 kW a podľa IE3 dosahujú prémiovú účinnosť.
Upozornenia
- Triedy energetickej účinnosti pre ekonomické a perspektívne použitie v mnohých aplikáciách a krajinách
- Škálovateľný modulárny systém na optimálne prispôsobenie požiadavkám stroja
- Jednoduché pripojenie cez svorkovnicu alebo bežné konektory na rýchle uvedenie do prevádzky
- Optimalizované na použitie ako prevodovkové motory s prevodovkami g500 a meničmi i510 cabinet, i550 cabinet a i550 protec
Technické údaje a funkcie
Technické údaje | 0.12 ... 55 kW 1 ... 142 Nm |
---|---|
Verzia | B3 B5 B9 B14 |
Spätná väzba | bez Rezolver Snímač absolútnej hodnoty Inkrementálny snímač Inkrementálny snímač s bezpečnostnými funkciami |
Takmer na všetkých trhoch existujú požiadavky na minimálnu účinnosť trojfázových motorov. Tieto požiadavky špecifické pre danú krajinu sme pre vás prehľadne zostavili. Sú k dispozícii na stiahnutie tu: