Energeticky účinné trojfázové motory MF optimalizované na prevádzku s meničom sú vhodné najmä na úlohy, ktoré si vyžadujú veľký rozsah nastavenia pri minimálnych rozmeroch.

Upozornenia

  • Prekračujú triedu energetickej účinnosti IE2
  • Štvorpólové motory s dimenzovaním B3, B5 a B14
  • Rozsah nastavenia do 1 : 24 s konštantným krútiacim momentom
  • Dynamickejšie ako konvenčné trojfázové motory
  • Optimalizované na použitie ako prevodovkové motory s prevodovkami g500 a meničmi i510 cabinet, i550 cabinet a i550 protec

Technické údaje a funkcie

Technické údaje

0.55 ... 22 kW

1 ... 60 Nm

Verzia

B3

B5

B9

B14

Spätná väzba

Rezolver

Snímač absolútnej hodnoty

Inkrementálny snímač

Enter a material number to get more detailed information

Nakonfigurovať produkt

MF

Do you have any questions?

Product support

Kontaktní formulář