Trojfázové motory MF + 8400 motec
Energeticky účinné trojfázové striedavé motory MF s optimalizovaným prevodníkom s integrovaným frekvenčným meničom 8400 motec pokrývajú rozsah výkonu od 0,55 do 7,5 kW a sú obzvlášť vhodné pre úlohy, ktoré vyžadujú veľké rozsahy nastavenia s malými veľkosťami.
Upozornenia
- Prekračujú triedu energetickej účinnosti IE2
- Rozsah nastavenia až 1:24 s konštantným krútiacim momentom
- Dynamickejšie ako konvenčné trojfázové motory
- Regulácia otáčok prostredníctvom integrovaného meniča umožňuje univerzálne využitie
- Optimalizované na použitie ako prevodovkové motory s prevodovkami g500
Technické údaje a funkcie
Technické údaje | 0.55 ... 7.5 kW 1.5 ... 20 Nm |
---|---|
Verzia | B3 B5 B9 B14 |
Spätná väzba | Rezolver Snímač absolútnej hodnoty Inkrementálny snímač |