Trojfázové motory MF + i550 motec
Energeticky účinné trojfázové striedavé motory MF s optimalizovaným prevodníkom s integrovaným frekvenčným meničom i550 motec pokrývajú rozsah výkonu od 0,55 do 22 kW a sú obzvlášť vhodné pre úlohy, ktoré vyžadujú veľké rozsahy nastavenia s malými veľkosťami.
Upozornenia
- Prekračujú triedy energetickej účinnosti IE2
- Rozsah nastavenia až 1:24 s konštantným krútiacim momentom
- Dynamickejšie ako konvenčné trojfázové motory
- Regulácia otáčok prostredníctvom integrovaného frekvenčného meniča umožňuje univerzálne využitie
- Optimalizované na použitie ako prevodovkové motory s prevodovkami g500
Technické údaje a funkcie
Technické údaje | 0.55 ... 22 kW |
---|---|
Verzia | B3 |
Spätná väzba | Rezolver |