Motory s plochou prevodovkou g500-S + m500 + 8400 motec
Tenké a kompaktné motory s plochou prevodovkou sú jednoduchou zásuvnou pohonnou jednotkou a dajú sa riadiť priebežne pomocou integrovaného meniča. Spĺňajú triedu účinnosti IE3.
Vďaka plochej prevodovke majú vysoké prípustné radiálne sily, tesne odstupňované prevodové pomery a nízku vôľu.
Upozornenia
- Tenká násuvná prevodovka v kompaktnom dizajne
- Štandardné trhové rozmery hriadeľa a štandardizované príruby
- Regulácia otáčok prostredníctvom integrovaného frekvenčného meniča umožňuje univerzálne využitie
Technické údaje a funkcie
Technické údaje | 0.12 ... 7.5 kW 6 ... 4500 Nm Maximálny pomer: i=4640 |
---|---|
Verzia | 2-, 3- a 4-stupňové |
Enter a material number to get more detailed information