Monitor v200-P sa dá použiť na zobrazenie strojových vizualizácií. Vďaka vhodnému tvarovaniu tvorí v200-P najlepšiu možnú platformu pre sofistikované koncepty používateľského rozhrania. Všetky zariadenia sú vybavené viacdotykovými sklenenými snímačmi, ktoré sú vhodné na používanie v rukaviciach.

Upozornenia

  • Stupeň ochrany IP65, jednoduché čistenie
  • Displej s vysokým rozlíšením Full HD 17.3" a 24"
  • Vychádza z hygienického vyhotovenia, žiadne viditeľné skrutky
  • Štandardné HDMI alebo pripojovacia svorka DisplayPort
  • Voliteľná montáž až do vzdialenosti 100 m od PC do rozvádzača prostredníctvom integrovateľného rozšírenia

Technické údaje a funkcie

Displej
17.3" (43.9 cm), 1920 × 1080 pixelov
24" (61 cm), 1920 × 1080 pixelov
Kapacitný sklenený povrch s viacdotykovým ovládaním
Enter a material number to get more detailed information

Do you have any questions?

Product support

Kontaktní formulář