Priemyselný počítač v800-P
S priemyselným PC v800-P sa dajú realizovať strojové vizualizácie. Rôzne uhlopriečky obrazoviek a výkony procesorov sú prispôsobené nevyhnutným požiadavkám moderných vizualizačných systémov a sú vhodné pre akýkoľvek návrh stroja. Všetky zariadenia sú vybavené viacdotykovými sklenenými snímačmi, ktoré sú vhodné na používanie v rukaviciach. Operačný program sa dá vytvoriť intuitívne pomocou inžinierskeho softvéru VisiWinNET®.
Upozornenia
- Stupeň ochrany IP65, jednoduché čistenie
- Displej s vysokým rozlíšením Full HD 17.3" a 24"
- Vychádza z hygienického vyhotovenia, žiadne viditeľné skrutky
- Moderná verzia zariadenia
- Voliteľná spínacia skrinka
Technické údaje a funkcie
Procesor | Intel® Celeron® Processor 2980U Intel® Core™ i5-4300U Processor |
---|---|
Operačný systém | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC |
Displej | 17.3" (43.9 cm), 1920 × 1080 pixelov 24" (61 cm), 1920 × 1080 pixelov Kapacitný sklenený povrch s viacdotykovým ovládaním |
Komunikácia | Ethernet 1000 Mbps, 2-portový prepínač |
Enter a material number to get more detailed information