Webový panel v430
Estetické vizualizácie strojov v modernom dizajne, ktoré sa dajú aj intuitívne ovládať, sú čoraz dôležitejšie. S webovým panelom v430 a našou webovou ponukou, ktorá pozostáva z nástroja na projektovanie EASY UI Designer a FAST UI Runtime na riadiacich jednotkách c430, c520 a c550, ponúkame riešenie pre takéto vizualizácie.
Webový panel v430 je ideálny na klasickú montáž do steny rozvádzača.
Upozornenia
- TFT farebný displej vo veľkosti 7", 10.1" a 15.6"
- Robustná viacdotyková sklenená predná strana
- Stupeň ochrany IP66 vpredu, ľahké čistenie
Technické údaje a funkcie
Procesor | 64-bit RISC Quad Core (1.60 GHz) |
---|---|
Operačný systém | Linux |
Displej | 7" (17.8 cm), 1024 × 600 pixelov |
Komunikácia | Ethernet 10/100 Mbps |
Enter a material number to get more detailed information