Integrácia inteligentných snímačov a akčných členov v kombinácii s kratšími časmi vývoja zvyšuje dopyt po vysoko výkonných systémoch I/O v automatizácii.

Systém I/O 3000 kombinuje dôsledne flexibilný systémový dizajn s kompaktnou konštrukciou, zníženou náročnosťou na zapojenie a jednoduchou diagnostikou chýb. Či už v rozvádzači alebo ako decentralizované riešenie, systém I/O 3000 sa bez problémov začlení do automatizačného systému Lenze.

Využívate výhody presného ovládania vstupných a výstupných modulov, napájacích a technologických modulov, komunikačných modulov a bezpečnostných I/O. Podporované sú aj vstupy dotykových sond a distribuované hodiny, ktoré sú potrebné na synchronizáciu pohybov v taktovaných výrobných procesoch.

Upozornenia

  • Modulárna štruktúra pre flexibilnú konštrukciu systému
  • Úspora miesta vďaka 11.5 mm tenkým modulom s až 32 pripojeniami
  • Decentralizované moduly IP67 s digitálnymi vstupmi a výstupmi
  • Moduly pre IO-Link, CANopen, krokový motor a bezpečnostné I/O
  • Jednoduchá diagnostika a zisťovanie stavu

Prehľad systému

Výkonové jednotky (w510-C)

Napájanie
3-fázové meranie (motor)
Distribúcia potenciálu

Analógové vstupy/výstupy (w540-C)

Analógové vstupy
Analógové výstupy

Digitálne vstupy/výstupy (w560-C)

Digitálny vstupy
Digitálne vstupy/výstupy
Digitálne výstupy

Decentralizované moduly IP67 (w560-P)

Digitálny vstupy
Digitálne vstupy/výstupy
Digitálne výstupy

Technologické moduly (w570-C)

Digitálne počítadlá
Pulzne šírková modulácia
Krokový motor

Komunikačné jednotky (w580-C)

CANopen
RS 232/485/422
Rozhranie SSI
IO-Link (master/prístroj)

Prepájač zberníc (w580-C)

EtherCAT

Bezpečnostné moduly (w590-C)

Bezpečnostné vstupy/výstupy, FSoE
Bezpečnostné vstupy, FSoE
Bezpečnostné napájanie

Enter a material number to get more detailed information

Do you have any questions?

Product support

Kontaktní formulář