Die Servo-Asynchronmotoren MCA sind besonders geeignet für Umgebungen, die ein kleines Bauvolumen und hohe konstruktionsbedingte Betriebssicherheit erfordern.

Highlights

  • Kleines Bauvolumen
  • Geringe Massenträgheitsmomente
  • Steckanschlüsse für eine schnelle Montage und hohe Servicefreundlichkeit
  • Optimiert für den Einsatz als Getriebemotoren mit den Getrieben g500, g7x0 und g8x0
  • Kombinierbar mit den Servoumrichtern i700 cabinet und i950 cabinet

Technische Daten und Eigenschaften

Technische Daten

0.8 ... 53.8 kW

2.3 ... 290 Nm

Ausführung

B3

B5

B14

B35

Rückführung

Resolver

Absolutwertgeber

Inkrementalgeber

Produkt konfigurieren

MCA

Produktsupport

Kontaktformular