Automatyzacja produkcji od jednego producenta
Twój partner w automatyzacji
Grupa Lenze to światowy producent systemów napędowych i sterowania maszyn posiadający ponad 75-letnie doświadczenie w automatyzacji produkcji.
Lenze Polska Sp. z o.o. jest oficjalnym przedstawicielem Lenze na terytorium Polski.
Kompletny system automatyzacji produkcji od jednego producenta
Oferujemy kompletne rozwiązania automatyzacji dla zaawansowanych aplikacji, jak również dla prostych maszyn. Kompleksowe podejście to wydajne i spójne rozwiązania, co prowadzi do oszczędności oraz poprawy konkurencyjności.
Umożliwiamy prostą integrację z istniejącymi systemami.
Nasi inżynierowie pomagają w doborze produktów, projektowaniu systemów, modernizacjach maszyn i uruchamianiu. Oferujemy globalny serwis i wsparcie.
Lenze Polska Sp. z o.o.
ul. Roździeńskiego 188 B
40-203 Katowice
Potrzebujesz efektywnego sterowania?
Skorzystaj z naszej wiedzy!
PORTFOLIO PRODUKTÓW
PRZEMIENNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI
Przemienniki Lenze to nowoczesna technologia, efektywność oraz energooszczędność.
Posiadamy falowniki do szaf sterowniczych, jak również zdecentralizowane rozwiązania napędowe z IO-Link. Przemiennik i550 motec można dodatkowo montować na silniku.
W ofercie posiadamy także dynamiczne przemienniki serwo, które sterują ruchem jednej lub wielu serwoosi.
Falowniki Lenze niezawodnie dopasowują prędkość obrotową i regulują moment obrotowy.
Silniki i motoreduktory.
Lenze jest producentem silników i motoreduktorów, wśród których znajdziesz model idealnie dopasowany do swoich koncepcji. Nasze silniki trójfazowe spełniają wymagania przewidziane dla klas wydajności energetycznej IE2 albo IE3.
Stosowany szeroko w intralogistyce silnik Lenze Smart o regulowanych, stałych prędkościach obrotowych wyróżnia się nieskomplikowaną budową, a przy tym jest zasilany z sieci i można obsługiwać go nawet z poziomu smartfona.
Silniki Lenze stosowane z naszymi falownikami tworzą zoptymalizowany, energooszczędny pakiet napędowy.
PRZEKŁADNIE
Oferujemy szeroki zakres typów przekładni: płaskie, walcowe, stożkowe oraz plantarne.
Przekładnie walcowe polecamy do uniwersalnych zastosowań, a przekładnie planetarne i przekładnie stożkowe planetarne do serwozastosowań o wysokiej precyzji.
Do montowania w małych przestrzeniach posiadamy w porftolio przekładnie niskoprofilowe.
Popularne kompaktowe przekładnie Lenze g500 charakteryzują się wydajnością i precyzyjną gradacją.
STEROWNIKI I PANELE HMI
Sterowniki Lenze są dostępne w różnych wariantach, aby sprostać wymaganiom od prostych do skomplikowanych maszyn.
Oferujemy precyzyjnie dostosowaną wydajność obliczeniową dla szerokiego zakresu zastosowań maszynowych.
Z pomocą naszych sterowników zaprojektujesz zaawansowane systemy sterowania o wysokiej precyzji, takie jak urządzenia poligraficzne z licznymi modułami drukującymi czy też w skomplikowane linie montażowe wykorzystujące roboty.
Panele HMI to estetyczne wizualizacje maszyn o nowoczesnym designie oraz intuicyjna obsługa.
ROZWIĄZANIA DLA INTRALOGISTYKI
Komponenty Lenze są szczególnie często stosowane w branży przenośników. Nasze produkty takie jak silnik Lenze Smart, przemiennik i550 motec, oraz elektrorolka o450MDR są zaprojektowanie z uwzględnieniem specyfiki tej branży.
Silnik Lenze Smart Motor to połączenie inteligentnego silnika o zmiennej prędkości z wysokowydajną przekładnią. Zaletą tego rozwiązania napędowego w technologii przenośników poziomych jest szybkie uruchomienie silnika zasilanego bezpośrednio z sieci, a także możliwość pracy z wybranymi prędkościami. Prędkość silnika Lenze Smart jako napędu przenośników rolkowych można łatwo ustawić podczas uruchamiania i dostosować na obiekcie.
Elektrorolka o450 MDR napędzana jest bezpośrednio silnikiem bezszczotkowym z magnesami trwałymi, co zapewnia efekt przekładni magnetycznej, umożliwiający uzyskanie wysokiego momentu obrotowego przy niskich prędkościach, jak w przypadku konwencjonalnego motoreduktora, jak również wysoką dynamikę oraz wydajność rolki (tryb serwo)
USŁUGI CYFROWE
Stale rozwijamy swoje technologie, wdrażając otwarte standardy programowania. Realizujemy tematy takie jak zdalny dostęp i rozwiązania chmurowe (IOT gateways oraz platformy x4 Remote), konserwacja zdalna i predyktywna, cyfrowy bliźniak, rzeczywistość wirtualna i zarządzanie dużymi ilościami danych.
Nasze oprogramowanie inżynierskie przyspiesza pracę zarówno w fazie doboru produktów, jak i dalszych projektów.
Program DSD to projektowanie, optymalizowanie i dokumentowanie rozwiązania napędowego.
Dzięki Lenze FAST, naszym gotowym do użycia modułom technologicznym, można budować na istniejącej, ale elastycznej i łatwo rozszerzalnej ramie podstawowej dla aplikacji maszynowych.
Z pomocą narzędzia PLC designer można tworzyć programy i uruchamiać produkty funkcjonalnością PLC opartych na CODESYS V3. Programowanie sterowników logicznych i sterowników ruchu odbywa się zgodnie ze standardem IEC 61131-3.
Masz pytania?
Automatyzacja to nasza pasja! Specjaliści Lenze pomogą!
WSPARCIE I USŁUGI DODATKOWE
Doradztwo handlowe i wsparcie techniczne w zakresie automatyzacji
Zapewniamy naszym partnerom wsparcie na każdym etapie realizacji projektu, od rozwoju koncepcji, poprzez dobór napędów i sterowania, po uruchomienie i funkcjonowanie maszyny. Jesteśmy otwarci na innowacje i chętnie współpracujemy przy prototypowych projektach, zapewniając wiedzę techniczną i pomoc w szukaniu optymalnych rozwiązań dla realizacji koncepcji naszych klientów.
Serwis oraz szkolenia z zakresu programowania i serwisowania
Gwarantujemy globalną dostępność wsparcia serwisowego oraz części zamiennych. Nasi inżynierowie świadczą pomoc techniczną zdalnie oraz na miejscu.
Zapewniamy pełny program szkoleń dla projektantów, konstruktorów oraz techników utrzymania ruchu. Szeroki zakres przekazywanej wiedzy daje inżynierom niezależność, przyspiesza pracę podczas projektowania maszyn, uruchomień, a także umożliwia szybką reakcję w działach utrzymania ruchu.
Wysoka jakość i długi czas życia produktów Lenze
Zapewniamy naszym klientom niezawodność i bezpieczeństwo przez cały okres eksploatacji maszyny. Nasze napędy, sterowniki i systemy automatyzacji są zgodne z najwyższymi standardami jakości. W standardzie oferujemy 24-miesięczną gwarancję.
Potrzebujesz wsparcia?
Zadzwoń do naszej pomocy technicznej +48 721 205 500
PRZYKŁADOWE BRANŻE
Profesjonalna automatyzacja maszyn w wielu sektorach przemysłowych
Posiadamy doświadczenie w wielu branżach jak np. w przemyśle spożywczym, opakowań, samochodowym, tekstylnym, drukarskim, logistyce magazynowej i lotniskowej oraz wielu innych. Jako producent przemienników, silników, motoreduktorów i sterowników, Lenze dostarcza gotowe rozwiązania do optymalizacji procesów produkcyjnych.
Produkcja
Systemy automatyki dla linii produkcyjnych oraz urządzeń przemysłowych niezależnie od branży, zapewniające niezakłóconą produkcję oraz zdalny dostęp i przyjazny Condition Monitoring.
Pakowanie
Kompleksowe rozwiązania dla systemów pakowania: robotów typu delta, maszyn i linii pakujących, automatycznych paletyzatorów oraz maszyn Stretch Hood.
Intralogistyka
Innowacyjne rozwiązania dla transportu wewnętrznego: przenośników rolkowych, łańcuchowych oraz taśmowych, przy użyciu zdecentralizowanego silnika Lenze SMART.
Magazynowanie
Dynamiczne i bezpieczne rozwiązania dla logistyki magazynowej oraz magazynów wysokiego składowania: regały przejezdne i karuzelowe, układnice magazynowe.