Lenze auf der Passenger Terminal Expo 2025

Antriebs- und Automatisierungslösungen für die Flughafenlogistik: Profitieren Sie von langjähriger Branchen-Expertise

Wir laden Sie herzlich ein, uns auf der diesjährigen Passenger Terminal Expo in Madrid auf dem Gemeinschaftsstand des GATE-Verbandes zu besuchen.

Wir kennen die Anforderungen an moderne Gepäckförderanlagen (GFA), wie hohes Tempo, maximale Verfügbarkeit, schnelle Inbetriebnahme sowie Energieeffizienz. Unsere Experten präsentieren Ihnen speziell für die Flughafen Industrie ein hochdynamisches, leistungsstarkes und energieeffizientes Motor Drive System – ganz gleich ob Sie fördern, sortieren oder ein,- und auslagern möchten.

Unsere Branchenexperten freuen sich auf Sie!
Ihr Lenze-Team

Kostenloses Ticket bestellen

8. – 10. April

Halle 9, Stand 9730

Joined booth with

Das neue Motor Drive System in IE5/IE7 senkt den Energiebedarf für fördertechnische Applikationen

Herzstück des Drive Systems ist der neue Permanentmagnet-Synchronmotor. Dieser bietet eine deutlich höhere Effizienz durch geringere Verluste im Motorinneren.

  • Das Lenze-Dreierpack aus Umrichter, Motor und Getriebe – für einen minimalen CO2-Fußabdruck!
  • Energieeffiziente Kombination performt sensorlos in dynamischen Applikationen
  • 300% Überlastmoment aus dem Stillstand
  • Reduziert die Motorverluste bis zu 60 %
  • Weniger oder gleicher Platzbedarf  im Vergleich zu weniger effizienten Alternativen
  • Dezentraler Umrichter i650 motec zusätzlich zur integrierten Rückspeisung jetzt neu mit Logic PLC und sensorloser Positionierung

i-series motec: Die neue, dezentrale Frequenzumrichter i650 motec erweitert den Lösungsraum

Der i650 motec bietet im Vergleich zum i550 motec weitere Funktionen.

Mit der Logic PLC löst der dezentrale Frequenzumrichter Stand-alone Applikationen von Einzel- oder Mehrfachantrieben. ​Durch diese integrierte Intelligenz werden Lösungen unabhängig von einer übergeordneten Steuerung möglich. Dies spart Hardware- und Integrationskosten ein und das Maschinendesign bleibt insgesamt übersichtlicher. ​

Die integrierte Positionierfunktion des i650 eignet sich hervorragend für Drehtische, Eckumsetzer und Scherenhubtische.​ Hinsichtlich Sicherheitstechnik steht jetzt zusätzlich zu STO auch STO via CIP Safety zur Verfügung.

Mit digitalen Funktionen für Ihre Förderanlagen

Der energieeffiziente Umrichter für eine grüne Zukunft

Der i650 motec setzt smarte Impulse für Ihre digitale Zukunft und sorgt für transparente Prozesse.

Mehr erfahren

Der effiziente Sensor in Ihrem System:

  • Sammelt Daten in Echtzeit standardisiert so, dass sie von einem übergeordneten System gelesen und verwendet werden können.
  • Dank der IO-Link Master-Funktionalität ohne zusätzliche Hardwarekosten: Ein Plus für die Anlagenverfügbarkeit.
  • Schon vor Inbetriebnahme: Das digitale Typenschild macht wichtige Produktdaten jederzeit einsehbar

Durch und durch energieeffizient: Mit dem i650 motec kommen Sie Ihrem Ziel der Klimaneutralität ein gutes Stück näher.

Mehr erfahren

Wer an die Zukunft denkt, muss auch an Energieeffizienz denken:

  • Die integrierte Rückspeiseeinheit leitet regenerative Energie automatisch zurück ins Netz – ohne zusätzliche Hardwarekosten und ohne unnötige Verluste durch Bremswiderstände.
  • Das Lenze-Dreierpack aus motec, unserem Motor m550 und Getriebe g500 – für einen minimalen CO2-Fußabdruck!

  • Der EASY System Designer bietet eine optimale Systemauslegung, vermeidet Überdimensionierung und ermöglicht Energieein­sparungen von bis zu 30 %

Jetzt Gesprächstermin auf der Passenger Terminal Expo vereinbaren

Kontaktformular