Frequenzumrichter 8400 BaseLine
Bringt gesteuerte Bewegung in grundlegende Maschinenaufgaben
Der Frequenzumrichter 8400 BaseLine für gesteuerte Bewegung mit Kommunikation.
Leistungsdaten:
- Netz: 1 AC 230/240 V: 0,25 bis 2,2 kW
- Netz: 3 AC 400/500 V: 0,37 bis 3,0 kW
Besonders geeignet z. B. für Förderantriebe, Pumpen und Lüfter.
Ihre Vorteile:
- Anschlüsse: Start/Stop, Analogeingang, freiprogrammierbare Digitalein-/-ausgänge (4/1)
- Kommunikation: CANopen, optional
- Einfache und schnelle Inbetriebnahme
- Integrierter Überlastschutz des Motors
Geben Sie eine Materialnummer ein, um weitere Detailinformationen zu erhalten