Servoumrichter 9300 PLC
Leistungsfähiger Servoumrichter mit einer integrierten SPS
Frei programmierbare, intelligente Servoregler sind die Schlüsselelemente, um modulare Maschinenkonzepte in komplexen Anlagen effizient zusammenzustellen. Der Servoumrichter 9300 PLC ist eine Variante der Servoumrichter 9300 Reihe im Leistungsbereich 0,37 bis 75 kW.
Der Servoumrichter 9300 PLC zeichnet sich durch höchstmögliche Flexibilität und Integrationsfähigkeit aus. Er lässt sich in den Sprachen der IEC 61131-3 frei programmieren. Möchten Sie bei komplexen Antriebsaufgaben auf zugeschnittene Bibliothekenfunktionen zurückgreifen, dann stehen Ihnen die Technologievarianten der Servoumrichter 9300 PLC zur Verfügung.
Die Geräte sind optional mit der integrierten Funktion "sicher abgeschaltetes Moment" (Sicherer Halt) verfügbar.
Geben Sie eine Materialnummer ein, um weitere Detailinformationen zu erhalten