Servoumrichter ECS
Machen Mehrachs-Anwendungen einfach hochdynamisch
Servoumrichter ECS für geregelte, dynamische Bewegungen. Ausgangsstrom: 2 bis 20 A (1,1 bis 13,8 kW).
Besonders geeignet: z. B. für Entnahmegeräte, Portalsysteme in der Robotik, Füllsysteme in der Verpackungsindustrie.
Ihre Vorteile:
- Anschlüsse: Start/Stop, Analogeingang, freiprogrammierbare Digitalein-/-ausgänge (4/1)
- Kommunikation: CANopen, DeviceNet, EtherCAT, INTERBUS, PROFIBUS
- Mehrfach überlastfähige Achsmodule für Ausgangsspitzenströme zwischen 4 und 64 A
- Funktionsbezogene Gerätevarianten
- Sicherheitsfunktion STO
Geben Sie eine Materialnummer ein, um weitere Detailinformationen zu erhalten