1. Rozwiązania chmurowe i zdalny dostęp w kilka minut!

Około 90% problemów funkcjonowania maszyn można rozwiązać za pomocą zdalnego dostępu. Poznaj rozwiązania chmurowe Lenze oraz zdalny dostęp, który uruchomisz bez znajomości kodowani w około 10 minut.

2. Samodzielny dobór napędów online!

Odnalezienie się w gąszczu produktów, wersji i szczegółowych charakterystyk nie musi być skomplikowane. Aplikacja Easy Product Finder porządkuje wszystkie produkty Lenze, ale również umożliwia dobór elementów napędowych do określonych potrzeb. Podczas webinaru wyjaśniamy obsługę aplikacji na przykładzie konkretnego doboru napędu.

3. Dobór napędu z oprogramowaniem DSD !

Program Drive Solution Designer (DSD) pozwala zaprojektować nie tylko właściwe rozwiązanie napędu, ale również zapewnia optymalny dobór pod względem zużycia energii. Dowiedz się, jak korzystać z tego bezpłatnego narzędzia na konkretnym przykładzie. 

4. INTRALOGISTYKA - Unikatowe rozwiązania Lenze !

Lenze wspiera producentów maszyn i ich użytkowników w zapewnieniu efektywnych systemów transportowych. Poznaj dedykowane rozwiązania Lenze dla intralogistyki.

5. INTUICYJNA Automatyka od Lenze !

Indywidualizacja, digitalizacja, szybki czas realizacji oraz wysoka wydajność z zachowaniem wyśrubowanych zasad bezpieczeństwa charakteryzują środowisko rynkowe budowy maszyn. Przedstawiamy systemowe, skalowalne i sprawdzone rozwiązania Lenze w zakresie brainware, software i hardware. Poznaj nasze możliwości wsparcia Twojego biznesu!

6. Tajniki przemiennika częstotliwości i500!

Chciałbyś odnaleźć się w gąszczu funkcjonalności przemiennika częstotliwości i500? Nasz ekspert, który na co dzień programuje, parametryzuje i optymalizuje funkcjonowanie przemienników i500 w prosty sposób wyjaśnia funkcje przemienników serii i500 oraz przedstawia najciekawsze z nich, testując ich ustawienia na urządzeniu. 

7. Moduły FAST, a idea wału elektrycznego

Aplikacja wału elektrycznego daje możliwość synchronizowania napędów w trzech strukturach. Podczas webinaru omawiamy ogólną teorię wału elektrycznego oraz przedstawiamy możliwości technologiczne modułów Lenze FAST w praktyce.

8. Połączenie i500 i sterownika Siemens - krok po kroku

Zobacz, jak łatwo połączyć przemiennik częstotliwości i550 po sieci Profinet ze sterownikiem Siemens z wykorzystaniem oprogramowania TiA Portal. Prezentujemy pełną integrację urządzeń na konkretnym przykładzie. 

9. Krzywka elektroniczna- Lenze FAST

Sprawdź, jak sprawnie korzystać z aplikacji Lenze FlexCam w maszynach typu podajnik Start-Stop oraz jak podmieniać krzywki w locie. Nasz ekspert wyjaśnia zasadę pracy w oparciu o krzywkę, prezentując konkretne ustawienia aplikacji.

10. Teoria nawijania

Poznaj zasadę działania nawijaka w układzie z wałkiem tańczącym oraz nawijaka sterowanego momentem. Wyjaśniamy podstawy fizyczne oraz przedstawiamy przykładowy dobór w programie DSD.

11. Moduł nawijania - Lenze FAST

Prezentujemy gotowe moduły technologiczne dotyczące nawijania w Lenze FAST, ułatwiające wdrożenie oraz eliminację błędów procesu nawijania.

12. Bezpieczeństwo w Lenze

Od bezpieczeństwa opartego na przemiennikach częstotliwości po bezpieczeństwo oparte na układach sterowania. Sprawdź, jakie możliwości daje Ci Lenze w zakresie bezpieczeństwa.

13. Rozwiązania SMART dla przenośników

Sprawdź, w jaki sposób możemy Ci pomóc zmniejszyć koszty materiałów i robocizny przy budowie układów transportowych i przenośników.

Podczas webinaru omawiamy fundamenty rozwiązania opartego o silnik Lenze SMART. Wyjaśniamy zasady kalkulatora Smart Conveyor Calculator, który skupia lata doświadczeń, tysiące zaprojektowanych systemów, ofert i wycen. Porównujemy różne podejścia do systemów transportowych oraz wprowadzamy najważniejsze dane, abyś mógł, zobaczyć jakie oszczędności przyniesie Ci nasze rozwiązanie. Omawiamy także Project-Planner - opracowanie, dzięki któremu od razu możesz przejść do projektowania swoich systemów transportowych.

14. Pozycjonowanie z i550

Przemiennik częstotliwości i550, pomimo iż nie ma wbudowanej funkcji pozycjonowania, może ją z powodzeniem realizować. Poznaj prosty sposób generowania pozycji oraz regulacji kąta w aplikacjach z wykorzystaniem i550.

15. Prezentacja i wprowadzenie do i950

Serwo przemiennik i950 w prosty sposób wykorzystuje bogactwo naszej platformy automatyzacji. Podczas webinaru prezentujemy jego funkcjonalności oraz omawiamy możliwe zastosowania.

16. m550 – energooszczędny silnik Lenze

M550 to przyszłościowa, energooszczędna generacja silników, która spełnia wymagania Dyrektywy Ecodesign. Podczas webinaru omawiamy zarówno dostępne opcje silników, jak i sposób przejścia na nowe rozwiązanie.

17. Rozwiązania Lenze w magazynach wysokiego składowania

W ciągu ostatnich lat obserwujemy stały wzrost ilości magazynów wysokiego składowania. Lenze wpiera takie rozwiązania zarówno po stronie produktów, software, jak i i wsparcia technicznego. Skorzystaj z naszego doświadczenia z pracy z największymi producentami układnic.

18. Oszczędność energii w układach napędowych

Biorąc pod uwagę istniejące zasoby energii nieodnawialnej, wzrastający jej koszt, jak również przyśpieszone zmiany klimatu dużym wyzwaniem jest zredukowanie zużycia energii w sektorze produkcji. Zwłaszcza, że 2/3 przemysłowo wykorzystanej energii elektrycznej przypada na systemy napędowe. Dlatego też Lenze, jako producent napędów, od lat podejmuje szereg działań skupiających się na energooszczędnych rozwiązaniach.

Poznaj dostępne możliwości podniesienia sprawności energetycznej oraz wykorzystanie szyny DC w napędach firmy Lenze.

19. Aplikacja nawijaka i odwijaka w serwonapędzie i950

Nawijanie lub odwijanie materiału ze szpuli jest bardzo popularną aplikacją w różnych branżach przemysłu.Lenze specjalizuje się w tym zagadnieniu od wielu dekad począwszy od rozwiązań mechanicznych (od lat 50-tych), poprzez technikę DC, aż w końcu technikę falownikową, a także serwo.

Wraz z wprowadzeniem na rynek nowego serwo napędu i950 nie mogło zatem zabraknąć aplikacji:

  • Nawijak sterowany naciągiem (TA Winder Tension)
  • Nawijak z wałkiem tańczącym (TA Winder Dancer)

Zapraszamy na webinar prezentujący sprawdzone rozwiązania Lenze w najnowszej odsłonie.

20. i950 – Aplikacja Table Positioning

W trakcie webinaru pokazujemy, jak szybko skonfigurować przemiennik i950 do pracy, jako pozycjoner z wykorzystaniem wizarda w oprogramowaniu Easy Sarter w dwóch wariantach:

  • z wykorzystaniem gotowych bloków do TiA Portal w sieci Profinet
  • z wykorzystaniem gotowych bloków do PLC Designer w sieci Ethercat

Poznaj możliwości pozycjonowania w i950.

21. Elektroniczna przekładnia z wykorzystaniem serwoprzemiennika i950

Podczas spotkania zostały omówione techniczne możliwości realizacji synchronicznej pracy silników z wykorzystaniem przemiennika serwo serii i950.

Prezentujemy podstawowe nastawy, związane z wyborem silnika serwo, nastawy związane z wyborem trybu pracy dla silnika, parametry opisujące układ mechaniczny oraz możliwe konfiguracje sygnałów w przypadku wyboru pracy przemiennika i950 z elektroniczną przekładnią.

22. Przegląd przemienników częstotliwości Lenze

Charakterystyka | Zastosowanie | Funkcje dodatkowe

Lenze od lat specjalizuje się w produkcji przemienników częstotliwości, od tych podstawowych po wyjątkowo wydajne serwonapędy. Nasze urządzenia sprawdzają się w różnorodnych zastosowaniach na całym świecie. Umożliwiamy naszym klientom korzystanie z najnowszych rozwiązań technologicznych przy zachowaniu prostoty, maksymalnej funkcjonalności oraz niezawodności urządzeń Lenze. Spójna koncepcja oprogramowania pozwala producentom maszyn konstruować przyjazne i przewidywalne dla operatorów systemy. Dodatkowo modułowy charakter urządzeń w znaczący sposób ogranicza koszty budowy i utrzymania maszyn.

23. i500 Protec – pierwszy zdecentralizowany przemiennik z ochroną IP66 oraz IO-Link

Nowy przemiennik częstotliwości Lenze, udanej serii przemienników i500, ma teraz wariant zdecentralizowany. Wykonany w obudowie ze stopniem ochrony IP66 i możliwością połączenia z IO-Link, Protec i550 wpisuje się w szeroki zakres zdecentralizowanych zadań napędowych.
Poznaj jego charakterystykę i możliwości.

24.1 #SzkoleniaLenze: Przemiennik częstotliwości i500 Część I opis sprzętu

Nagranie szkolenia online, podczas którego prezentujemy technologię i działanie przemiennika częstotliwości i500. Na przykładach prezentujemy zastosowanie oprogramowania inżynieryjnego Lenze.

Zakres szkolenia: przegląd systemu - skalowalność, budowa urządzeń, działanie, możliwości wdrożenia aplikacji, parametryzacja i diagnostyka za pomocą oprogramowania inżynieryjnego 

Szkolenie składa się z pięciu części.

24.2 #SzkoleniaLenze: Przemiennik częstotliwości i500 Część II Pierwsze uruchomienie

Nagranie szkolenia online, podczas którego prezentujemy technologię i działanie przemiennika częstotliwości i500. Na przykładach prezentujemy zastosowanie oprogramowania inżynieryjnego Lenze.

Zakres szkolenia: przegląd systemu - skalowalność, budowa urządzeń, działanie, możliwości wdrożenia aplikacji, parametryzacja i diagnostyka za pomocą oprogramowania inżynieryjnego 

Szkolenie składa się z pięciu części.

24.3 #SzkoleniaLenze: Przemiennik częstotliwości i500 Część III Podstawowe funkcje napędu

Nagranie szkolenia online, podczas którego prezentujemy technologię i działanie przemiennika częstotliwości i500. Na przykładach prezentujemy zastosowanie oprogramowania inżynieryjnego Lenze.

Zakres szkolenia: przegląd systemu - skalowalność, budowa urządzeń, działanie, możliwości wdrożenia aplikacji, parametryzacja i diagnostyka za pomocą oprogramowania inżynieryjnego 

Szkolenie składa się z pięciu części.

24.4 #SzkoleniaLenze: Przemiennik częstotliwości i500 Część IV Funkcje dodatkowe (PID)

Nagranie szkolenia online, podczas którego prezentujemy technologię i działanie przemiennika częstotliwości i500. Na przykładach prezentujemy zastosowanie oprogramowania inżynieryjnego Lenze.

Zakres szkolenia: przegląd systemu - skalowalność, budowa urządzeń, działanie, możliwości wdrożenia aplikacji, parametryzacja i diagnostyka za pomocą oprogramowania inżynieryjnego 

Szkolenie składa się z pięciu części.

24.5 #SzkoleniaLenze: Przemiennik częstotliwości i500 Część V Sekwecner

Nagranie szkolenia online, podczas którego prezentujemy technologię i działanie przemiennika częstotliwości i500. Na przykładach prezentujemy zastosowanie oprogramowania inżynieryjnego Lenze.

Zakres szkolenia: przegląd systemu - skalowalność, budowa urządzeń, działanie, możliwości wdrożenia aplikacji, parametryzacja i diagnostyka za pomocą oprogramowania inżynieryjnego 

Szkolenie składa się z pięciu części.

25.1. #SzkoleniaLenze: Przemiennik częstotliwości 8400 Część I z IV

Nagranie szkolenia online, podczas którego prezentujemy technologię i działanie przemiennika częstotliwości 8400. Ponadto na praktycznych przykładach prezentujemy zastosowanie oprogramowania inżynieryjnego Lenze wykorzystanego w przemienniku częstotliwości 8400. Zakres szkolenia: przegląd systemu - skalowalność, budowa urządzeń, działanie. możliwości wdrożenia aplikacji, parametryzacja i diagnostyka za pomocą oprogramowania inżynieryjnego 

Szkolenie składa się z czterech części.

25.2 #SzkoleniaLenze: Przemiennik częstotliwości 8400 Część II z IV

Nagranie szkolenia online, podczas którego prezentujemy technologię i działanie przemiennika częstotliwości 8400. Ponadto na praktycznych przykładach prezentujemy zastosowanie oprogramowania inżynieryjnego Lenze wykorzystanego w przemienniku częstotliwości 8400. Zakres szkolenia: przegląd systemu - skalowalność, budowa urządzeń, działanie. możliwości wdrożenia aplikacji, parametryzacja i diagnostyka za pomocą oprogramowania inżynieryjnego 

Szkolenie składa się z czterech części.

25.3 #SzkoleniaLenze: Przemiennik częstotliwości 8400 Część III z IV

Nagranie szkolenia online, podczas którego prezentujemy technologię i działanie przemiennika częstotliwości 8400. Ponadto na praktycznych przykładach prezentujemy zastosowanie oprogramowania inżynieryjnego Lenze wykorzystanego w przemienniku częstotliwości 8400. Zakres szkolenia: przegląd systemu - skalowalność, budowa urządzeń, działanie. możliwości wdrożenia aplikacji, parametryzacja i diagnostyka za pomocą oprogramowania inżynieryjnego 

Szkolenie składa się z czterech części.

25.4 #SzkoleniaLenze: Przemiennik częstotliwości 8400 Część IV z IV

Nagranie szkolenia online, podczas którego prezentujemy technologię i działanie przemiennika częstotliwości 8400. Ponadto na praktycznych przykładach prezentujemy zastosowanie oprogramowania inżynieryjnego Lenze wykorzystanego w przemienniku częstotliwości 8400. Zakres szkolenia: przegląd systemu - skalowalność, budowa urządzeń, działanie. możliwości wdrożenia aplikacji, parametryzacja i diagnostyka za pomocą oprogramowania inżynieryjnego 

Szkolenie składa się z czterech części.

26.1 #SzkoleniaLenze: Przemiennik częstotliwości i950 Część I Prezentacja produktu

Nagranie szkolenia online, podczas którego prezentujemy przegląd technologii i funkcjonalności przemiennika serwo i950 jako systemu automatyki. Pokazujemy zastosowanie oprogramowania inżynierskiego Lenze dla rozwiązania zadań układów napędowych maszyny, na praktycznych przykładach. Zakres szkolenia: prezentacja produktu, podstawowa konfiguracja, pozycjonowanie, Auto tuning, Profinet, Extended Safety, Servo-PLC

Szkolenie składa się z czterech części.

26.2 #SzkoleniaLenze: Przemiennik częstotliwości i950 Część II Podstawowa konfiguracja

Nagranie szkolenia online, podczas którego prezentujemy przegląd technologii i funkcjonalności przemiennika serwo i950 jako systemu automatyki. Pokazujemy zastosowanie oprogramowania inżynierskiego Lenze dla rozwiązania zadań układów napędowych maszyny, na praktycznych przykładach. Zakres szkolenia: prezentacja produktu, podstawowa konfiguracja, pozycjonowanie, Auto tuning, Profinet, Extended Safety, Servo-PLC

Szkolenie składa się z czterech części.

26.3 #SzkoleniaLenze: Przemiennik częstotliwości i950 Część III Pozycjonowanie, Auto tuning, Profinet

Nagranie szkolenia online, podczas którego prezentujemy przegląd technologii i funkcjonalności przemiennika serwo i950 jako systemu automatyki. Pokazujemy zastosowanie oprogramowania inżynierskiego Lenze dla rozwiązania zadań układów napędowych maszyny, na praktycznych przykładach. Zakres szkolenia: prezentacja produktu, podstawowa konfiguracja, pozycjonowanie, Auto tuning, Profinet, Extended Safety, Servo-PLC

Szkolenie składa się z czterech części.

26.4 #SzkoleniaLenze: Przemiennik częstotliwości i950 Część IV Extended Safety, Servo-PLC

Nagranie szkolenia online, podczas którego prezentujemy przegląd technologii i funkcjonalności przemiennika serwo i950 jako systemu automatyki. Pokazujemy zastosowanie oprogramowania inżynierskiego Lenze dla rozwiązania zadań układów napędowych maszyny, na praktycznych przykładach. Zakres szkolenia: prezentacja produktu, podstawowa konfiguracja, pozycjonowanie, Auto tuning, Profinet, Extended Safety, Servo-PLC

Szkolenie składa się z czterech części.

27.1 #SzkoleniaLenze: Oprogramowanie DSD Część I

Nagranie szkolenia online, podczas którego zapoznasz się z zastosowaniem programu DSD dla optymalnego doboru komponentów układu napędowego.

Zakres szkolenia:

    1. Dobór napędu w czasie do 3 minut – Proste narzędzia dostępne z strony www.lenze.com
      1. Drive Sizing -dobór napędu
      2. Smart Conveyor Calculator  -kalkulator oszczędności w rozwiązania intralogistycznych, przy zastosowaniu  rozwiązań z silnikami Smart Motor
    2. Zaawansowany dobór rozwiązania napędowego, przy pomocy oprogramowania DSD „Drive Solution Designer ®”
      1. Interfejs programu
      2. Narzędzia i tabele pomocnicze
      3. Korzystanie z pomocy
      4. „Drive Solution Pocket Book ®” – Podręczny zbiór tabel wzorów I symboli wykorzystywanych w procesie doboru napędów.
    3. Mój pierwszy projekt – Przenośnik rolkowy
    4. „Motion Designer ®” -  Kinematyka i edytor profili ruchu
    5. Protokoły końcowe z dobranego rozwiązania napędowego

Szkolenie składa się z 4 części.

27.2 #SzkoleniaLenze: Oprogramowanie DSD Część II

Nagranie szkolenia online, podczas którego zapoznasz się z zastosowaniem programu DSD dla optymalnego doboru komponentów układu napędowego.

Zakres szkolenia:

    1. Napędy pozycjonujące cz. 1 na przykładzie układacza paczek
      1. Oś Y – podnoszenie
        1. Dobór napędu osi podnoszenia
        2. Dobór hamulca i rezystora hamującego
      2. Tunning napędu - Szybki test dobranego zestawu napędowego dla zmienionych założeń i/lub zmienionej prędkości, obciążenia, warunków pracy napędu -  Aplikacja „Application Tunner ®”
      3. Interpretacja charakterystyk obciążenia dla komponentów zespołu napędowego

Szkolenie składa się z 4 części.

27.3 #SzkoleniaLenze: Oprogramowanie DSD Część III

Nagranie szkolenia online, podczas którego zapoznasz się z zastosowaniem programu DSD dla optymalnego doboru komponentów układu napędowego.

Zakres szkolenia:

    1. Napędy pozycjonujące cz. 2 na przykładzie układacza paczek – Oś X, napęd jazdy wózka
      1. Dobór napędu osi jazdy
      2. Kalkulator momentów bezwładności (bezpośrednio na etapie doboru napędu)
      3. Kalkulator oporów tarcia wózka jezdnego
      4. „Motion Designer ®” – import profili ruchu z osi Y, oraz zaawansowane  profile ruchu
      5. Napędy pozycjonujące – dopasowanie momentu bezwładności motoreduktora, do momentu bezwładności obciążenia
    2. „Blue-Green Solutions ®” – optymalizacja napędów pod kątem zużycia energii elektrycznej
      1. Cena zakupu w odniesieniu do ceny eksploatacji osi maszyny
      2. CERTYFIKAT ENERGETYCZNY dobranego rozwiązania napędowego
      3. Ponowny dobór osi X (jazda wózka), pod kątem najlepszego wykorzystania energii elektrycznej przez zespół napędowy

Szkolenie składa się z 4 części.

27.4 #SzkoleniaLenze: Oprogramowanie DSD Część IV

Zakres szkolenia:

    1. Optymalne wykorzystanie energii w maszynie.
      1. Dobór urządzeń połączonych po szynie DC, lub z zainstalowanym modułem zwrotu energii
      2. Porównanie czasu zwrotu inwestycji dla tej samej maszyny i różnych koncepcji napędowych
    2. Dobór napędów w aplikacjach nawijaka i odwijaka.

Szkolenie składa się z 4 części.

28. Przemiennik Lenze i550 motec – innowacyjne funkcjonalności i korzyści

      Ryszard Szymik, automatyk Lenze, opowiada o kilku 
      najważniejszych zaletach najnowszego przemiennika i550 
      motec.
      Co więcej potrafi i550 motec w zakresie energooszczędności?
      Jak jeden przemiennik może znacząco obniżyć koszty?
      Jakie nowinki techniczne szczególnie go wyróżniają?

Kontaktformular