Convertidor de frecuencia i550 cabinet
El convertidor de frecuencia i550 cabinet es una unidad de armario eléctrico compacto con funcionalidad escalable. Es versátil, fiable y fácil de manejar.
Se cumplen los requisitos de la Directiva de diseño ecológico, norma EN IEC 61800-9-2.
Ámbitos de aplicación: accionamientos de transporte, accionamientos de traslación, accionamientos de bobinadora, accionamientos de elevación, extrusoras, embaladoras, bombas, ventiladores...
Características principales
- Diseño compacto de 60 mm de anchura (hasta 4 kW) y 130 mm de profundidad (hasta 11 kW), ocupa poco espacio en el armario eléctrico
- Las opciones de interacción innovadoras (por ejemplo, a través de WLAN) permiten nuevos tiempos récord de puesta en marcha o también un diagnóstico muy cómodo
- Opcionalmente con «Par desconectado de forma segura» (Safe Torque Off) con SIL 3 (EN IEC 62061/EN IEC 61508) y Performance Level e (EN ISO 13849-1)
- Para la máxima flexibilidad posible, disponible como equipo completo o en componentes individuales (Power Unit, Control Unit y Safety Unit)
Datos técnicos y características
Datos técnicos | 0.25 ... 132 kW |
---|---|
Conexiones | 1 AC 120 V |
Comunicación | CANopen |