El servoconvertidor i700 cabinet es apropiado para el control de movimiento dinámico y aplicaciones multieje. El sistema de interconexión de dispositivos de uno o dos ejes, en combinación con el suministrador adecuado y nuestros controladores, es la elección correcta para las aplicaciones de automatización.

Con nuestros controladores, como el c520, se pueden resolver cómodamente prácticamente todas las tareas de control de alta calidad para el movimiento coordinado de varios ejes con una alta dinámica. A partir de nuestros módulos de software es posible ofrecer controladores de máquinas modernos y modulares.

El servoconvertidor i950 cabinet puede utilizarse como ampliación de potencia del servoconvertidor i700 cabinet en el intervalo de 22 a 110 kW.

Características principales

  • Sistema de interconexión de CC integrado
  • Anchura de diseño reducida a partir de 50 mm para doble eje
  • Módulos de eje con capacidad de sobrecarga múltiple para corrientes de pico de salida de entre 5 y 64 A, ejes dobles de hasta 32 A
  • Función de autoajuste para un ajuste sencillo y rápido del regulador
  • Función de seguridad «Par desconectado de forma segura (Safe Torque Off)»

Datos técnicos y características (módulos de eje)

Datos técnicos
Monoeje: 0.75 ... 15 kW
Eje doble: 0.75 ... 7.5 kW
Conexiones
Rango de alimentación de CC: 260 ... 775 V
(conexión a la red central mediante módulos de alimentación)
2x entrada digital
Activación del freno de mantenimiento
Monitorización de la temperatura del motor
Entrada de resólver/encóder múltiple para realimentación (motor)
Comunicación
EtherCAT

Datos técnicos y características (módulos de alimentación)

Datos técnicos
Tensión de salida: CC
Corriente nominal de circuito intermedio de CC: 30 A y 60 A
Conexiones
3 AC 230 V
3 AC 400 V
3 AC 480 V
Resistencia de freno
3 entradas digitales (fijas)
2 salidas digitales (fijas)
Reglamento-sobre-los-productos-de-doble-uso-en-la-UE

Configurar producto

Asistencia de productos

Formulario de contacto