Motores trifásicos MF
Los motores trifásicos MF energéticamente eficientes y optimizados para convertidor son especialmente apropiados para las tareas que requieren grandes rangos de ajuste en pequeños tamaños de construcción.
Características principales
- Superan clase de eficiencia energética IE2
- Motores de 4 polos en las formas constructivas B3, B5 y B14
- Rango de ajuste hasta 1:24 con par constante
- Más dinámico que los motores trifásicos convencionales
- Optimizado para el uso como motorreductores con los reductores g500 y con los convertidores de frecuencia i510 cabinet, i550 cabinet y i550 protec
Datos técnicos y características
Datos técnicos | 0.55 ... 22 kW 1 ... 60 Nm |
---|---|
Modelo | B3 B5 B9 B14 |
Realimentación | Resólver Encóder absoluto Encóder incremental |