Variateurs de vitesse et Servovariateurs
Une Commande moteur efficace grâce aux Variateurs de vitesse Lenze
L'efficacité énergétique, la flexibilité et la facilité d'utilisation sont des exigences courantes qui peuvent être maximisées en utilisant les bons variateurs de vitesse.
Que ce soit pour des applications décentralisées ou en armoire, Lenze propose une large gamme de produits offrant toujours la même simplicité de mise en service.
La clé du succès de votre application réside en fin de compte dans les détails liés aux performances et à la conception de l'entraînement.
Variateurs de vitesse Lenze : l'adaptation parfaite à votre application
Que vous souhaitiez équiper des pompes, des applications HVAC, des machines, des entrepôts ou des lignes de production entières, avec Lenze, vous disposerez du variateur de vitesse adapté.
Notre gamme complète de produits d'automatisation couvre tout les domaines, du niveau de la commande jusqu'au niveau du terrain, sans oublier la partie électromécanique. Bénéficiez d'une flexibilité maximale et donc de nouvelles possibilités pour votre application.
L'efficacité énergétique
Les variateurs de vitesse Lenze ont été conçus pour consommer peu d'énergie. Ils sont dotés de fonctions intelligentes telles qu'un Mode économie d'énergie, un réglage automatique de la fréquence de sortie à la charge et la réinjection de l'énergie de freinage dans le réseau électrique. Les variateurs de vitesse sont conformes à la norme EN IEC 61800-9-2 , en vigueur depuis 2020.
Une conception compacte
La conception compacte et robuste de nos variateurs de vitesse leur permet de s'intégrer dans n'importe quelle armoire électrique. Ils sont disponibles à partir d'une largeur de 50 mm et couvrent une plage de puissance de 0,25 à 132 kW. Ils sont également faciles à installer et à câbler, ce qui vous permet d'économiser du temps et de l'argent.
L'évolutivité et la modularité
Grâce à leur conception modulaire, les variateurs de vitesse Lenze s'intègrent facilement dans tous les environnements d'entraînement et de machines. Vous pouvez choisir parmi différents modules de communication, de sécurité et d'entrées/sorties pour créer l'interface adaptée à votre machine ou à votre installation. Vous pouvez également utiliser des extensions optionnelles telles qu'un clavier de commande, un module USB ou un module Wi-Fi (WLAN) pour simplifier la mise en service et le diagnostic.
i550 motec
Les points forts du i550 motec sont son efficacité énergétique élevée, incluant la réinjection d'énergie et sa facilité d'installation. Ces caractéritiques, associées à un indice de protection IP66, en font une solution parfaite pour les applications décentralisées, avec un montage sur un moteur ou à proximité.
i950 cabinet
Une commande de mouvement efficace pour les applications d'asservissement exigeantes. L'intelligent servovariateur i950 s'intègre facilement dans des solutions de machines modulaires avec des applications technologiques préparées - le paramétrage remplace la programmation. Le cable moteur unique (OCT) et la focntion d'auto-réglage des régulateurs PID accélèrent encore l'installation et la mise en service.
Logiciels EASY
Nous savons que la conception, la construction et la mise en service d'une machine est une tâche complexe. C'est pourquoi nous vous proposons nos outils de développements EASY.
Conception
Lors de la phase de conception, vous devez choisir les bons produits, les bonnes tailles, les bonnes offres et bien plus encore. Il peut être difficile d'avoir une vue d'ensemble de toutes les données nécessaires. Nos outils vous aident dans ce processus de sélection, de conception de votre machine. Vous pouvez ainsi gagner du temps et améliorer la qualité de votre résultat.
Mise en service
Lorsque vous souhaitez mettre votre machine en service, nos outils vous aident à la paramétrer, à la configurer, à la programmer, à la dépanner et même à concevoir l'interface de vos machines.
Production
Dès que votre machine est installée, vous passez à la phase de production et de maintenance. Grâce à nos outils, nous rendons le fonctionnement des machines aussi simple que possible.