Scopri le infinite possibilità di progettazione nei sistemi di trasporto. Il design innovativo offre numerosi vantaggi per la realizzazione dei magazzini automatici, della logistica aeroportuale e dei centri di distribuzione.
L’assenza di ingranaggi è una soluzione ottimale per la maggioranza delle applicazioni nei vostri sistemi di trasporto.
- Potenza fino a due volte superiore rispetto ai rulli motorizzati convenzionali
- Risparmio energetico fino al 30% che soddisfa le classi di efficienza IE7 - IE9, rispetto ai sistemi convenzionali
- Funzionamento silenzioso sulla base del principio di Vernier
- Numero ridotto di varianti: una soluzione unica per tutte le velocità e le coppie grazie all’ampio campo di funzionamento
- Alimentazione flessibile: una sola variante funziona con 24V e 48V
Flyer: Motor driven roller o450
Dati: Motor driven roller o450
Il nuovo MDR consente un trasporto delle merci più veloce ed offre una potenza due volte superiore a quella dei prodotti analoghi, grazie all'impiego del motore brushless.
L'innovativo design del motore funziona secondo il principio di Vernier: il magnetismo generato all’interno del rullo motorizzato o450 incrementa la potenza e l’efficienza. L'elettronica di potenza è integrata all'interno ed il rullo è estremamente compatto, con un diametro di 50 mm.
Il nostro MDR è privo di ingranaggi, e consente di risparmiare sulle varianti necessarie in un impianto complesso. Questo semplifica molti processi, come l'acquisto e la progettazione, sfruttando al massimo la flessibilità nel funzionamento e nella manutenzione.
Gestire un numero ridotto di articoli a magazzino, avendo la possibilità di risolvere con successo la maggior parte delle applicazioni, è molto vantaggioso nel settore dell’intralogistica. I modelli di impiego universale sono a 24 V (57 W) o 48 V (110 W). MDR può essere integrato nella maggior parte dei sistemi.
Risparmia sui costi migliorando l’efficienza energetica grazie al design compatto e privo di ingranaggi. Le perdite di efficienza dovute all’attrito sono state eliminate. MDR ha un’efficienza superiore del 30% rispetto a quella dei convenzionali rulli motore ad ingranaggi.
Siamo orgogliosi di offrire un motore avanzato che impiega una tecnologia innovativa e sostenibile, che sfrutta il magnetismo utilizzando il 30% di terre rare in meno rispetto ai magneti convenzionali. Questo comporta un risparmio di oltre il 50% sulle terre rare impiegate.
Il nuovo MDR a 24 V / 48 V rende le vostre applicazioni più performanti: accelera silenziosamente con un picco di 5 Nm fino a 1,5 m/s e con una coppia nominale di 1,35 Nm.
L'innovativo motore a magneti permanenti realizza un nuovo concetto di azionamento. È ideale per progettare con successo trasportatori ad accumulo, trasportatori a rulli e altri sistemi dinamici.
Con il principio di Vernier
la trasmissione diventa magnetica
Trasportatori ad accumulo e trasportatori a rulli
Operatività senza problemi
Il rullo motorizzato Lenze è ideale per il trasporto orizzontale di tutte le tipologie di scatole, piene e vuote, o prodotti sensibili all'interno delle buste di plastica.
L’o450 supporta qualsiasi impiego. Garantiamo la movimentazione senza problemi. Il rullo aziona in modo affidabile anche i trasportatori a nastro.
Deviatori di flusso
Risposta dinamica
Ogni anno il numero di pacchi spediti raggiunge cifre da record. Per questo i sistemi di movimentazione per i pacchi hanno bisogno di sistemi di trasporto veloci, dinamici e affidabili. L'MDR soddisfa perfettamente tutti i requisiti di velocità e flessibilità, soprattutto nello smistamento.
Trasportatori trasversali
Cambio rapido di direzione
L'o450 MDR ruota in qualsiasi direzione ed è persino in grado di movimentare merci lateralmente. In questo modo è possibile realizzare in modo affidabile molti spostamenti laterali e applicazioni industriali. Sono possibili coppie massime fino a 5Nm.