Il servoinverter 9400 HighLine è adatto per movimenti dinamici e precisi e convince anche per task macchina complessi di applicazioni mono o multiasse. Il sistema mirato di montaggio agevola l’installazione e il montaggio dei dispositivi.

Soddisfa i requisiti della Direttiva Ecodesign e della norma EN IEC 61800-9-2.

Caratteristiche principali

  • Ingresso resolver e ingresso universale multiencoder
  • Supporta motori sincroni e asincroni
  • Funzionalità flessibile e versatile grazie all’interconnessione di blocchi funzione
  • Funzioni tecnologiche versatili e impostabili a piacere, ad es. per applicazioni di posizionamento tabellare, controllo di posizione, riduttore elettronico, camma
  • Funzioni di sicurezza scalabili

Dati tecnici e caratteristiche

Dati tecnici

Single Drive: 0.37... 240 kW

Multi Drive 0.37… 30 kW

Collegamenti

3 AC 230 V (Single Drive)

3 AC 400 V (Single Drive)

3 AC 480 V (Single Drive)

Resistenza di frenatura (Single Drive)

Collegamento motore (Single Drive/Multi Drive)

9 ingressi digitali

4 uscite digitali

2 ingressi analogici

2 uscite analogiche

Ingressi sicuri per il collegamento di sensori di sicurezza

Uscite sicure per una retroazione sicura

Comando freno di stazionamento

Ingresso resolver per retroazione (motore)

Multi-ingresso encoder per retroazione (motore) o come sistema aggiuntivo di misurazione della corsa

Collegamento di sistemi di retroazione di sicurezza

Comunicazione

CANopen

DeviceNet

EtherCAT

Ethernet

EtherNet/IP

PROFIBUS

PROFINET

Bus di sicurezza FSoE

Bus di sicurezza PROFIsafe su PROFINET

Funzionamento in subordine al PLC di sicurezza

Regolamento-CE-sui-prodotti-a-duplice-uso

Configura prodotto

Altre domande?

Assistenza sul prodotto

Modulo di contatto