Il servoinverter i700 cabinet è adatto per il controllo del moto dinamico e applicazioni multiasse. Il sistema integrato di dispositivi per assi singoli o doppi abbinato all’alimentatore adatto e ai nostri controller è la scelta perfetta per realizzare applicazioni di automazione.

I nostri controller, ad es. il modello c520, consentono di eseguire pressoché tutti i task di controllo complessi coordinando il movimento di più assi ad alta dinamica. A partire dai nostri moduli software è possibile così realizzare comandi macchina moderni e modulari.

Come estensione di potenza del servoinverter i700 cabinet nella gamma da 22 a 110 kW è disponibile il servoinverter i950 cabinet.

Caratteristiche principali

  • Interconnessione DC bus integrata
  • Larghezza ridotta per doppio asse a partire da 50 mm
  • Moduli asse altamemente resistenti ai sovraccarichi, per correnti di picco in uscita comprese tra 5 e 64 A; per doppi assi, fino a 32 A
  • Funzione di auto-tuning per una regolazione del controllo semplice e rapida
  • Funzione sicura “Safe Torque Off (STO)”

Dati tecnici e caratteristiche (moduli asse)

Dati tecnici
Monoasse: 0.75 ... 15 kW
Doppio asse: 0.75 ... 7.5 kW
Collegamenti
Alimentazione DC: 260... 775 V
(alimentazione di rete centralizzata via moduli alimentatori)
2 ingressi digitali
Comando freno di stazionamento
Sorveglianza temperatura motore
Multi-ingresso resolver/encoder per retroazione (motore)
Comunicazione
EtherCAT

Dati tecnici e caratteristiche (moduli alimentatori)

Dati tecnici
Tensione in uscita: corrente continua
Corrente nominale DC bus: 30 A e 60 A
Collegamenti
3 AC 230 V
3 AC 400 V
3 AC 480 V
Resistenza di frenatura
3 ingressi digitali (preassegnati)
2 uscite digitali (preassegnate)
Regolamento-CE-sui-prodotti-a-duplice-uso

Configura prodotto

Assistenza sul prodotto

Modulo di contatto