Il Lenze Smart Motor comporta una riduzione del numero di varianti degli azionamenti addirittura del 70%. Senza contattore e avviatore, con velocità fisse impostabili e numerose funzioni integrate per la tecnologia di movimentazione dei materiali. Il Lenze Smart Motor soddisfa inoltre massimi requisiti di efficienza energetica e si comanda comodamente via smartphone.

Caratteristiche principali

  • La velocità impostabile a piacere riduce il numero di varianti
  • Funzione soft start integrata
  • Cablaggio ridotto grazie alla funzione elettronica di contattore e di protezione motore
  • Forme costruttive B3, B5 e B14
  • Abbinabili ai riduttori g500

Dati tecnici e caratteristiche

Dati tecnici
0.47 kW / 1.36 kW
1.75 Nm / 5 Nm
Esecuzione
B3
B5
B9
B14
Inserisci un codice articolo per ottenere informazioni dettagliate

Configura prodotto

Altre domande?

Assistenza sul prodotto

Modulo di contatto