I motori trifase ad alta efficienza IE2 della serie m550-H con inverter i550 motec integrato coprono la gamma di potenza 0.25 ... 0.55 kW ab.

I motori IE3 di massima efficienza energetica della serie m550-P con inverter i550 motec integrato coprono la gamma di potenza 0.75 ... 5.5 kW.

Caratteristiche principali

  • Motori con diverse classi di efficienza energetica per un impiego globale e a prova di futuro, accettati nelle differenti aree geografiche del mondo
  • Sistema modulare scalabile che si adatta perfettamente ai diversi requisiti macchina
  • Semplice collegamento tramite morsettiera o con comuni connettori a innesto, per una messa in servizio rapida
  • Il controllo di velocità ad anello aperto tramite inverter integrato ne consente un impiego universale
  • Ottimizzati per l’impiego come motoriduttori in abbinamento ai riduttori g500

Dati tecnici e caratteristiche

Dati tecnici

0.25 ... 5.5 kW

1.7 ... 35 Nm

Esecuzione

B3

B5

B14

Retroazione

Senza

Encoder incrementale

Configura prodotto

Assistenza sul prodotto

Modulo di contatto