I motori trifase m550 e m540 offrono una soluzione di azionamento macchina a prova di futuro. Soddisfano inoltre i requisiti di legge delle principali aree del mondo quali gli USA, l’Europa e l’Asia.

I motore trifase IE2 m550-H coprono la gamma di potenza da 0.12 a 0.55 kW e sono altamente efficienti secondo la norma IE2.

I motore trifase IE3 m550-P coprono la gamma di potenza da 0.75 a 22 kW e offrono il massimo livello di efficienza secondo la norma IE3.

I motori trifase IE3 m540-P coprono la gamma di potenza da 30 a 55 kW e offrono il massimo livello di efficienza secondo la norma IE3.

Caratteristiche principali

  • Motori con diverse classi di efficienza energetica per un impiego globale e a prova di futuro, accettati nelle differenti aree geografiche del mondo
  • Sistema modulare scalabile che si adatta perfettamente ai diversi requisiti macchina
  • Semplice collegamento tramite morsettiera o con comuni connettori a innesto, per una messa in servizio rapida
  • Ottimizzati per l’impiego come motoriduttori in abbinamento ai riduttori g500 e agli inverter i510 cabinet, i550 cabinet e i550 protec

Dati tecnici e caratteristiche

Dati tecnici
0.12 ... 55 kW
1 ... 142 Nm
Esecuzione
B3
B5
B9
B14
Retroazione
Senza
Resolver
Encoder assoluto
Encoder incrementale
Encoder incrementale con funzioni di sicurezza

Pressoché tutti i mercati prevedono per i motori trifase un grado minimo di efficienza. Abbiamo riassunto per voi i requisiti dei singoli paesi, disponibili per il download:

Direttiva-Ecodesign
Inserisci un codice articolo per ottenere informazioni dettagliate

Configura prodotto

Altre domande?

Assistenza sul prodotto

Modulo di contatto