Motori trifase MF
I motori trifase MF ad alta efficienza energetica, ottimizzati per l’impiego con inverter, sono particolarmente adatti per task che richiedono ampi campi di regolazione e piccole taglie.
Caratteristiche principali
- Superano la classe efficienza energetica IE2
- Motori a 4 poli nelle forme costruttive B3, B5 e B14
- Campo di regolazione fino a 1:24 con coppia costante
- Più dinamici rispetto ai motori trifase tradizionali
- Ottimizzati per l’impiego come motoriduttori in abbinamento ai riduttori g500 e agli inverter i510 cabinet, i550 cabinet e i550 protec
Dati tecnici e caratteristiche
Dati tecnici | 0.55 ... 22 kW 1 ... 60 Nm |
---|---|
Esecuzione | B3 B5 B9 B14 |
Retroazione | Resolver Encoder assoluto Encoder incrementale |
Inserisci un codice articolo per ottenere informazioni dettagliate