I servomotori asincroni MQA con ventilatore radiale sono particolarmente adatti per applicazioni che prevedono una notevole sollecitazione del motore.

Caratteristiche principali

  • Momenti d’inerzia ridotti
  • I collegamenti a innesto consentono il rapido montaggio e garantiscono semplicità di manutenzione
  • Targhetta elettronica che semplifica la messa in servizio
  • Combinabili con i servoinverter della serie i700 cabinet e i950 cabinet

Dati tecnici e caratteristiche

Dati tecnici

10.6 ... 60.2 kW

76 ... 325 Nm

Esecuzione

B3

B35

Retroazione

Resolver

Encoder assoluto

Encoder incrementale

Inserisci un codice articolo per ottenere informazioni dettagliate

Configura prodotto

MQA

Altre domande?

Assistenza sul prodotto

Modulo di contatto