Lösungspakete horizontale Fördertechnik
Schnelligkeit und Flexibilität bei hoher Kosteneffizienz
Von kleinen Fördertechnik-Anwendungen bis zu komplexen Logistikanlagen – gemeinsam konzipieren wir intelligente Lösungen für den zuverlässigen und energieeffizienten Materialfluss. Realisieren Sie so Ihr Erfolgsmodell mit mehr Tempo, höchster Verfügbarkeit und reduzierten Kosten.
Wie sich der Wechsel auf eine dezentrale Antriebslösung lohnt
Mit einer kompakten, skalierbaren und effizienten Lösung:
- Reduzierter Energieverbrauch durch Einsparungen im Leerlauf und Teillastbetrieb sowie den Einsatz der Energiesparfunktion „VFC eco“
- Kompakte Antriebslösung, auch bei schweren Lasten
- Deutlich kleinere Schaltschränke und Vereinfachung der Topologie
- Signifikante Reduzierung der Verkabelungskosten
- Signifikante Reduzierung der Variantenvielfalt
- Sanftes Anlaufen und Abbremsen mit einstellbaren Rampen schont Material und Fördergut und reduziert den Wartungsaufwand
Ein Zahlenbeispiel für eine fördertechnische Applikation: Bei lediglich sechs Antrieben konnte bei den Projektkosten eine Ersparnis von 4.500 € und eine weitere jährliche Reduzierung der Wartungskosten von knapp 1.000 € realisiert werden.
Mehr über den dezentralen Umrichter 8400 motec
Ein einziger Motor für viele Anwendungen in der horizontalen Fördertechnik
Der Lenze Smart Motor – ohne Schütz und Starter, mit frei einstellbaren Festdrehzahlen und vielen integrierten Funktionen für fördertechnische Anwendungen:
- Die Funktionalität von Schütz, Starter und FU werden in einem Gerät abgedeckt
- Bis zu 4- fache Überlast reduziert die Variantenvielfalt
- Drehzahl, Motorschutz, Ansteuerung – profitieren Sie von einer schnellen Installation und Verdrahtungsmöglichkeit.
- Frei voreinstellbare Fördergeschwindigkeiten reduzieren Risiken im Projekt und minimieren den Aufwand bei der Inbetriebnahme
- Bremsenverschleiß gibt es nicht – der Lenze Smart Motor verfügt über integrierte Bremsen, die Eliminierung der Arbeitsbremse schont Mechanik und Fördergut.
- Ein integrierter EcoMode spart Kosten für Strom sowie bei Inbetriebnahme und im Anlagenbetrieb
Mehr über den Lenze Smart Motor erfahren
Passgenau für die Behälterfördertechnik
Der Lenze Smart Getriebemotor g350-B – setzen Sie auf die Vorteile einer standardisierten und geprüften Lösung für Fördergüter von 20 kg bis 350 kg, die weltweit und universell einsetzbar ist:
- Einfache Modifikation des mechanischen Anschlusses vor Ort reduziert Variantenvielfalt
- Variantenreduzierung durch optimales Öl (weiter Temperaturbereich (-30 - + 40°C) und lebensmittelverträglichen Schmiermittel
- Frei einstellbare Drehzahl reduziert Variantenvielfalt
- Integrierte Softstartfunktionalität
- Reduzierte Verdrahtung durch elektronische Schütz- und Motorschutz-Funktion
- Herausragende Energieeffizienz Bedienung mit einem NFC-fähigen Smartphone und Lenze- App
- Wartungs- und Verschleißfreiheit für verbesserte Verfügbarkeit von Anlagen
Mehr über den Smart Getriebemotor erfahren