URL:
/de-de/go/akb/201600667/0
Drag&Drop für Objekt 'Trace'
Funktions-Erweiterung: Variablen können per Drag&Drop in einen bestehenden Trace (Objekt zur…
URL:
/de-de/go/akb/201600666/0
ARRAY mit variabler Länge
Funktions-Erweiterung: VAR_IN_OUT-Variablen einer FUNCTION, eines FUNCTION_BLOCK oder einer METHOD können…
URL:
/de-de/go/akb/201600657/0
Neue Aktion 'Data-Restore'
Funktions-Erweiterung: Für die Controller c300 und p300 wurde die Software 'Backup & Restore' um die…
URL:
/de-de/go/akb/201600656/0
Aktualisierung für das Steuerungsrelease V3.14
Funktions-Erweiterung: Der OPC Server CODESYS V3.14 und die Software 'Backup &…
URL:
/de-de/go/akb/201600655/0
Treiber für Lenze Monitor v200-P
Funktions-Erweiterung: Auf dem Lenze Controller 3200 C ist der Treiber für den Lenze Monitor…
URL:
/de-de/go/akb/201600651/0
Unterstützung von PROFINET Device als optionaler Feldbus
Funktions-Erweiterung: Die Controller c300 und p300 unterstützen die…
URL:
/de-de/go/akb/201600650/0
Versorgungsmodul i700: Betrieb mit Fehlerstrom-Schutzschalter (FI, RCD) 300 mA möglich, Bedingungen im Gerätehandbuch ergänzt (alle HW…
URL:
/de-de/go/akb/201600649/0
Controller unterstützt Parametersatz-Download in i550
Funktions-Erweiterung: In ein PLC Designer Projekt kann ein Frequency Inverter…
URL:
/de-de/go/akb/201600582/0
L_MC1P_PosReconstruction: Positions-Rekonstruktion bei Absolutwertgeber am EtherCAT-Bus oder Rückwandbus (Externer Encoder) (ab…
URL:
/de-de/go/akb/201600580/0
Unterstützung der Codestelle L-C1x860
Funktions-Erweiterung: Aus Systemkompatibilitätsgründen zum 84xx-Profinet und 94-Profibus wird…
URL:
/de-de/go/akb/201600570/0
Zugriff auf Diagnosedaten des SM302 aus der Applikation heraus
Funktions-Erweiterung: Die Library LenzeDevice9400Vxxxx.lib wurde um…
URL:
/de-de/go/akb/201600567/0
Unterstützung des 94xx Sicherheitsmoduls SM302
Funktions-Erweiterung: Für die zusätzliche Unterstützung des Sicherheitsmoduls SM302…
URL:
/de-de/go/akb/201600519/0
Unterstützung des Windows Betriebssystems Windows 7 64 Bit
Funktions-Erweiterung: Der OPC Server V3.2 ist lauffähig unter Microsoft…