Energy-
efficient
drive solutions
Soluciones de accionamiento energéticamente eficientes para la industria y el medio ambiente
Pro Clima - ¿Por qué hablamos de eficiencia energética en la industria?
La sostenibilidad y la protección climática juegan un papel cada vez más importante en el ámbito privado. También en la industria su importancia va en aumento: Para conciliar los objetivos climáticos con una sociedad en crecimiento y orientada a la prosperidad, el aumento de la eficiencia energética en la industria es un factor clave para reducir las necesidades energéticas y limitar el calentamiento global. Los sistemas de accionamiento son responsables de casi el 70% de la demanda de electricidad en la industria. Esto los convierte en el principal instrumento para aumentar la eficiencia energética y reducir la demanda de energía. La industria de la construcción de maquinaria se enfrenta a mayores exigencias legales, como la Directiva de Ecodiseño, y a la creciente exigencia de los usuarios. Lenze ofrece ayuda específica e integral para optimizar los requisitos energéticos de las máquinas con soluciones de accionamiento energéticamente eficientes
Requisitos internacionales de eficiencia energética
La norma UNE-EN 60034-30-1 define las clases de eficiencia energética de los motores trifásicos mediante códigos IE. Sin embargo, la norma no especifica la clase de eficiencia que debe cumplirse quedando determinada por la legislación regional. Como resultado, existen requisitos para la eficiencia mínima de los motores eléctricos en casi todos los países. Le hemos preparado estas sencillas fichas específicas de cada país, disponibles para su descarga a continuación.
Descargas de Hojas Informativas
Hoja Informativa General
Hoja Informativa Australia y Nueva Zelanda
Hoja Informativa Brasil
Hoja Informativa Canadá
Hoja Informativa China
Hoja Informativa Europa
Hoja Informativa India
Hoja Informativa Corea del Sur
Hoja Informativa México
Hoja Informativa Suiza
Hoja Informativa Turquía
Hoja Informativa UK
Hoja Informativa de EE.UU.
Guía del CEMEP sobre requisitos de Diseño Ecológico
Tres enfoques para aumentar la eficiencia energética de los accionamientos
1. Utilizar la energía eléctrica de forma inteligente
- Dimensionamiento en función de las necesidades
- Funcionamiento con convertidores de frecuencia
- Control del movimiento energéticamente eficiente
2. Convertir la energía con un alto grado de eficiencia
- Componentes con un alto grado de eficiencia:
motores, reductores, convertidores.
3. Recuperación de la energía de frenado
- Intercambio de energía entre varios accionamientos
- Almacenamiento temporal de la energía de frenado
- Regeneración de la energía de frenado
¿Qué soluciones de accionamiento energéticamente eficientes ofrece Lenze?
Los motores trifásicos Lenze m550 cumplen todas las normas de eficiencia energética actuales y futuras, tales como las clases de eficiencia IE2 y IE3. En combinación con los eficientes reductores g500 y los convertidores i550, constituyen un paquete de accionamiento completo y energéticamente eficiente para obtener del máximo potencial de ahorro desde el principio:
El dimensionado inteligente del accionamiento es la base para obtener una solución de accionamiento con un dimensionado exacto y, por consiguiente, con el menor tamaño posible y los componentes correctos. Gracias al Drive Solution Designer (DSD), los potenciales de ahorro se detectan fácilmente y se documentan en el Energy Pass. También facilita una comparación trazable de varias soluciones.
El DSD presenta de forma sencilla información especializada sobre el dimensionado, con conocimientos fundamentados sobre aplicaciones de accionamiento, como, p. ej., la física de accionamiento, las variantes o la eficiencia energética. El dimensionado del accionamiento se realiza con base en cálculos con datos de proceso individuales, así como perfiles de velocidad y tiene en cuenta toda la estructura del accionamiento para las exigencias de la máquina.
Descubra el beneficio ecológico y económico del ahorro de energía.
Optimizar la eficiencia energética de las máquinas más allá de los requisitos mínimos legales de la Directiva de diseño ecológico.
Descubra cómo el diseño de accionamientos con ayuda de la herramienta Drive Solution Designer DSD le permite optimizar el control de movimiento y reducir en mayor medida los requisitos energéticos. "