Portafusibles
Los convertidores de frecuencia y servoconvertidores pueden funcionar mediante una interconexión DC. Los dispositivos de 400 V disponen de una conexión directa para ello. Los fusibles, barras colectoras y accesorios que aquí se muestran son el volumen de suministro completo necesario para funcionar de ese modo.
Con una interconexión DC se puede conseguir un balance energético entre los distintos convertidores. Con el funcionamiento paso a paso de varios dispositivos, tiene sentido emplear ese modo de funcionamiento. El dimensionado de una interconexión DC requiere un dimensionamiento exacto de las necesidades de energía de los dispositivos.