Le variateur de vitesse 8400 HighLine convient pour la commande en vitesse dans le cas de mouvements simples et de tâches de positionnement.

Les exigences de la directive Écoconception, norme EN 50598-2, sont respectées.

Champs d'application : tables tournantes, systèmes de stockage (intralogistique), ensacheuses (industrie de l'emballage), ...

Points forts

  • Commande de positionnement intégrée
  • Jusqu'à 15 positionnements cible sélectionnables avec le profil de mouvement correspondant.
  • Fonction de sécurité « Absence sûre de couple (STO) » disponible en option avec le niveau SIL 3 (EN CEI 62061/EN CEI 61508) et le Niveau de Performance e (EN ISO 13849-1)

Caractéristiques et données techniques

Caractéristiques techniques

0.25 ... 45 kW

Raccordements

1 AC 230 V

3 AC 400 V

3 AC 480 V

8x entrée numérique

4x sortie numérique

2x entrée analogique

2x ‌sortie analogique

1x relais NO/NC

Bus courant continu (types 400 V)

Surveillance de la température moteur

Communication

CANopen

EtherCAT

EtherNet/IP

POWERLINK

PROFIBUS

PROFINET

Règlement-européen-sur-le-transit-des-biens-à-double-usage

Configurer un produit

Support Technique des Produits

Écrire à Lenze