Variateur de vitesse 8400 StateLine
Le variateur de vitesse 8400 StateLine convient pour la commande en vitesse dans le cas de mouvements simples.
Les exigences de la directive Écoconception, norme EN 50598-2, sont respectées.
Champs d'application : convoyeurs à renvoi d'angle, palettiseurs (intralogistique), extrudeuses (industrie des plastiques), systèmes de remplissage (industrie de l'emballage), ...
Points forts
- Pour les systèmes d'entraînement avec ou sans bouclage vitesse
- Gestion intégrée de la commande de frein
- Fonction d’économie d’énergie avec le mode « VFC eco »
Caractéristiques et données techniques
Caractéristiques techniques | 0.25 ... 45 kW |
---|---|
Raccordements | 1 AC 230 V 3 AC 400 V 3 AC 480 V 5x entrée numérique 1x sortie numérique 1x entrée analogique 1x sortie analogique 1x relais NO/NC Bus courant continu (types 400 V) Surveillance de la température moteur |
Communication | CANopen EtherCAT EtherNet/IP POWERLINK PROFIBUS PROFINET |