Variateur de vitesse SMVector IP31
Le variateur de vitesse SMVector IP31 est adapté à la commande en vitesse et est très performant.
Les exigences de la directive Écoconception, norme EN 50598-2, sont respectées.
Champs d'application : plateaux tournants (intralogistique), lignes de production (industrie alimentaire, fabrication industrielle), ...
Points forts
- Commande vectorielle sans bouclage pour une commande précise du moteur
- Interface utilisateur intuitive pour une configuration rapide et une navigation facile dans la structure des paramètres
- Commande PID embarquée avec un mode « Veille » pour les économies d'énergie
Caractéristiques et données techniques
Caractéristiques techniques | 0.25 ... 45 kW |
---|---|
Raccordements | 1 AC 120 V 1 AC 230 V 3 AC 230 V 3 AC 400 V 3 AC 480 V 3 AC 600 V 5x entrée numérique 1x sortie numérique 1x entrée analogique 1x sortie analogique 1x relais NO/NC |
Communication | CANopen DeviceNet EtherNet/IP LECOM Modbus RTU PROFIBUS |