Variateur de vitesse SMVector IP65
Avec son indice de protection élevé, le variateur de vitesse SMVector IP65 est idéalement adapté à un montage mural décentralisé.
Les exigences de la directive Écoconception, norme EN 50598-2, sont respectées.
Champs d'application : sites de production dans l'industrie alimentaire, entraînements dans les zones extérieures, ...
Points forts
- Différentes versions de boîtier
- Affichage par voyant
- Indice de protection élevé IP65
Caractéristiques et données techniques
Caractéristiques techniques | 0.37 ... 22 kW |
---|---|
Raccordements | 1 AC 120 V 1 AC 230 V 3 AC 230 V 3 AC 400 V 3 AC 480 V 3 AC 600 V 5x entrée numérique 1x sortie numérique 1x entrée analogique 1x sortie analogique 1x relais NO/NC |
Communication | CANopen DeviceNet EtherNet/IP LECOM Modbus RTU PROFIBUS |