Web Panel v430
La visualizzazione altamente estetica e moderna e l’utilizzo intuitivo sono due aspetti che acquistano crescente importanza. La nostra proposta in tal senso sono il Web Panel v430 e l’offerta basata sul web composta dal tool di progettazione EASY UI Designer e dall’applicazione FAST UI Runtime integrati nei controller c430, c520 e c550.
Il Web Panel v430 è ideale in caso di classico montaggio sulla parete del quadro elettrico.
Caratteristiche principali
- Display TFT a colori da 7", 10.1" e 15.6"
- Robusto vetro di copertura multi-touch
- Grado di protezione IP66 sul fronte, facile da pulire
Dati tecnici e caratteristiche
Processore | 64-bit RISC Quad Core (1.60 GHz) |
---|---|
Sistema operativo | Linux |
Display | 7" (17.8 cm), 1024 x 600 pixel |
Comunicazione | Ethernet 10/100 Mbps |
Inserisci un codice articolo per ottenere informazioni dettagliate