Sales
- Telephone
- +55 19 3846-3500 Opção 1
- vendas.br@lenze.com
Robusto por fora, o mesmo por dentro. O novo inversor de frequência i550 protec é excepcionalmente resistente. Com grau de proteção IP66 e NEMA 4X Outdoor é adequado até para os ambientes mais exigentes. A tecnologia dentro da carcaça está protegida contra poeira e o dispositivo pode ser limpo com segurança utilizando jato de água. Design compacto e feito para aplicações descentralizadas, enquanto outros inversores necessitam de painel de controle para proteção.
Inversor de frequência série i500 - Uma única família de produtos uniforme
O inversor de frequência i550 protec utiliza a mesma tecnologia testada e comprovada dos inversores do painel elétrico. O i550 protec tem o mesmo DNA que o i500. As principais características são idênticas: Modularidade, escalabilidade, design compacto e excelente usabilidade. Opções e ferramentas familiares tornam o manuseio do dispositivo igualmente fácil e intuitivo.
Assim como o inversor de painel de controle, o i550 protec atende ao padrão IO-Link V1.1 - o primeiro inversor descentralizado a fazer isso - simplificando assim a configuração padrão e a substituição do dispositivo. A série i500 oferece uma solução alternativa em ambos os casos de uso e permanece focada no essencial.
Detalhes técnicos estão disponíveis nas páginas do produto:
Inversor de frequência para montagem em parede: i550 protec
Inversor de frequência para montagem em painel elétrico : i550 cabinet | i510 cabinet
![](/fileadmin/lenze/images/landing_pages_and_campaigns/2019/i550_protec/356x474/i500_protec_web_Wasser_2_356x474.jpg)
O compacto i550 protec também pode ser instalado em ambientes exigentes sem a necessidade de tomar quaisquer outras medidas, graças à sua classe de proteção IP66 NEMA 4X Interno e Externo (para 30-75 kW: IP55 e NEMA12). A carcaça do novo inversor de frequência oferece proteção perfeita contra poeira, sujeira e água experimentada em situações como aplicações têxteis empoeiradas e úmidas.
A integração do sistema é simples, pois a orientação do usuário é idêntica à do inversor de painel de controle i500: conveniente, usando um teclado, aplicativo de celular ou o software EasyStarter para PC.
O i550 protec é extremamente compacto em comparação com outras soluções descentralizadas disponíveis no mercado. O protec oferece uma faixa de potência de até 75 kW. A tensão da rede elétrica, a comunicação, a segurança e os diagnósticos são idênticos aos dispositivos do painel de controle i500. Todos na família.
O i550 protec é o primeiro inversor descentralizado do mercado com IO-Link. Este novo protocolo padronizado oferece diretamente potencial de redução de custos para instalações descentralizadas.
![](/fileadmin/lenze/images/landing_pages_and_campaigns/2019/i550_protec/356x474/i500_protec_web_dezentral-zentral_ani1_356x474.gif)
Se houver espaço suficiente no painel de controle, você pode facilmente instalar seu controle de velocidade e torque no painel de controle. O que é bom sobre os inversores dos dispositivos da série i500 é que eles são extremamente compactos e, portanto, podem ser montados lado a lado.
A sua máquina é modular e grande? Você tem pouco espaço no painel de controle e gostaria de manter curto o comprimento do seu cabo blindado caro, instalar o motor próximo e minimizar as despesas de instalação?
Então, o design muito compacto da proteção i550 descentralizada é exatamente o que você precisa. Mesmo os ambientes adversos frequentemente encontrados em ambientes industriais não são problemas para o i550 protec. Com uma classificação de alta classe de proteção de IP66, a tecnologia dentro da carcaça é protegida contra poeira e o dispositivo pode ser limpo com segurança usando jatos de água.
Obviamente, também é possível usar ambas as variantes em combinação. A sua aplicação, o seu ambiente decide onde colocar o inversor.
![](/fileadmin/lenze/images/landing_pages_and_campaigns/2019/i550_protec/356x474/i500_protec_web_IO_Link_356x474.jpg)
O IO-Link permite que sensores e atuadores no campo sejam controlados, parametrizados e também possam informar diversos dados do processo de maneira econômica - um requisito fundamental da Indústria 4.0. O sistema simples de sistema de conexão de três fios sem blindagem e o endereçamento de dispositivo integrado torna-se particularmente fácil de usar.
Outros benefícios incluem:
- Solução de automação independente de controlador
- Fácil comissionamento serial e substituição do dispositivo durante o serviço
O i550 é atualmente o único inversor no mercado que atende ao IO-Link Standard V1.1, que é um requisito para aproveitar as vantagens acima.
Você também se beneficia do ASi-5
- Custos baixos de ""distribuidor de campo IO"" quando ≥ 10 dispositivos são instalados
- Integração mecânica flexível e fácil