Inversor de frequência i510 cabinet
O inversor de frequência i510 cabinet é um dispositivo de armário elétrico compacto com funcionalidades escalonáveis. É versátil, confiável e fácil de usar.
Cumpre os requisitos da Diretiva Ecodesign e da norma EN 50598-2.
Áreas de aplicação: sistemas de acionamento do transportador, sistemas de acionamento para deslocamento, bombas, ventiladores, agitadores, etc.
Destaques
- Design compacto: 60 mm de largura (até 4 kW) e 130 mm de profundidade (até 11 kW) com montagem sem folgas.
- A interação inovadora (por exemplo, via WiFi) torna reais novos recordes de tempo de comissionamento e diagnósticos adequados.
- Especial facilidade de uso
Dados técnicos e características
Dados técnicos | 0.25 ... 15 kW |
---|---|
Conexões | 1 AC 230 V |
Comunicação | CANopen |