Soluções robustas para a indústria têxtil

Desempenho potente em qualquer situação

Para atender às necessidades especiais da indústria têxtil, você pode confiar em nossos muitos anos de experiência em dimensionamento de drives e em nosso portfólio de produtos adaptado. Esta é a base para uma solução robusta e ajustada às condições do respectivo local de produção.

Desta forma, possíveis falhas na alimentação devido a uma rede de alimentação instável podem ser compensadas, e você pode enfrentar condições ambientais especiais que surgem ocasionalmente como umidade, poeira ou sujeira.

Preparados para tudo:

  • Sistemas inteligentes para gerenciar falhas na alimentação
  • Produtos para uso em ambientes de alta temperatura
  • Conceitos alternativos de resfriamento para frequência e servo inversor em painéis elétricos
  • Placas de circuito impresso revestidas
Motores
  • Motores sem ventoinha
  • Motores com tampa de ventoinha especial
  • Controladores sem ventoinha
    • UPS integrado
    • Possibilidade de uso em temperaturas ambientes de até 55 ° C
Resfriamento alternativo

Conceitos alternativos de resfriamento, como tecnologias push-through e cold-plate.

Sistemas inteligentes

Sistemas inteligentes para fazer a ponte entre breves interrupções de energia e para desligamento controlado da linha em caso de falha de energia.

Revestimento de placas de circuito impresso para proteção contra influências ambientais adversas

Revestimento de placas de circuito impresso para proteção contra condições ambientais adversas.

Formulário de contato