Requisitos de produção extremamente exigentes:
rede, alta taxa de transferência e processos seguros e confiáveis.
A produção na indústria automotiva é influenciada por dois fatores fundamentais: just in time e just in sequence. Ambos devem ser garantidos em todos os momentos, pois a paralização de uma parte da fábrica sempre implica custos enormes. Nossos conceitos de automação inteligente combinados com soluções de acionamento flexíveis e eficientes permitem a conformidade com esses dois requisitos essenciais.
Independentemente do processo da instalação de produção, nossos especialistas conhecem seus processos e podem ajudá-lo a trabalhar com mais rapidez e confiabilidade, garantindo a eficiência e reduzindo o consumo de energia:
- Prensagem
- Funilaria
- Pintura
- Montagem
Transportadores e mesas rotativas: a eficiência em movimento
Solução de acionamento descentralizado simples e eficiente para velocidades de transporte variáveis e rápidas de sistemas de manuseio horizontal de materiais
Elevada confiabilidade graças aos nossos mais de 30 anos de experiência na área de tecnologia de manuseio de materiais
Consumo de energia reduzido durante a operação em marcha lenta e carga parcial através da função de economia de energia “VFC eco”
Partida e frenagem suave com rampas ajustáveis que resultam em menor tensão e estresse nos materiais e artigos transportados, ao mesmo tempo que reduzem a quantidade e o custo do trabalho de manutenção necessário
Mínima instalação e complexidade de cabos devido ao conceito de unidade descentralizada
Solução de acionamento compacto para velocidades constantes, mesmo em condições de carga pesada
Instalações de elevação e montagem, para os mais rigorosos requisitos
Elevada confiabilidade onde for necessário atravessar grandes alturas, graças à gestão de freio de baixo desgaste
Como a carga é mantida na posição parada, o freio não é aplicado, de modo que há menos tensão no sistema
Substituição rápida e fácil durante a manutenção graças à tecnologia plugável
Consumo de energia reduzido devido à recuperação de energia no caso de alturas muito grandes
Unidade de armazenamento e recuperação: trabalhador de armazém altamente automatizado
Pacote completo de soluções para unidades ultramodernas de armazenamento e recuperação
Fácil comissionamento graças às funções de tecnologia predefinidas
Maior capacidade de armazenamento disponível devido à redução das zonas de buffer
Grande disponibilidade devido à experiência de décadas com unidades de armazenamento e recuperação
Consumo de energia reduzido devido à conexão do barramento CC das unidades móvel e de elevação
Módulos regenerativos para um balanço de energia ideal
Sobreposição e rebitagem: Sempre a melhor conexão
A alta precisão dos eixos servos permite o método inovador e comprovado de rebitagem
O torque exato do nosso motor garante que as conexões permanentes possam ser feitas exclusivamente com base na conformação a frio local, sem a necessidade de componentes de junção suplementares ou auxiliares
A integração de sensores externos em nosso sistema de automação permite o desempenho autônomo de unir tarefas na área de pré-séries e pequenas séries
A inteligência dos nossos inversores permite que as medições do processo que devem ser documentadas sejam organizadas no inversor e disponibilizadas como arquivo de dados