Robôs delta: Máxima flexibilidade graças à robótica.
- Como um componente flexível de uma máquina, o robô delta é a primeira escolha para a produção personalizada.
- Módulos de tecnologia Lenze FAST permitem parametrização em vez de programação – sem a necessidade de qualquer conhecimento profundo de robótica. Assim, criamos uma complexidade de software de fácil operação.
- Abertura do nosso software: Você permanece independente, podendo contribuir com suas competências essenciais individuais.
- O controle integrativo combina lógica, motion e robótica em um controlador, eliminando custos e trabalho de engenharia para controladores adicionais.
- Fácil conexão de periféricos como câmeras, esteiras transportadoras etc.
- Conexão simples com o sistema MES/ERP para, por exemplo, funcionalidade track & trace, gestão de receita, gestão de máquina.
Máquinas horizontais de moldagem, enchimento e selagem: Uso eficiente de recursos e máxima produtividade
- Software e hardware modulares e escalonáveis que podem ser adaptados a qualquer necessidade.
- A solução de bobinadora da Lenze compensa problemas como o atrito e a influência da aceleração, evitando rachaduras/desperdício de material e permite o uso de plásticos filme mais finos que são sensíveis ao arrasto. E tudo isso sem custos adicionais para sensores especiais que são utilizados para medir a força de tensão.
- Acionamentos inteligentes: A máquina conhece os parâmetros da tecnologia de acionamento durante o processo. Esses parâmetros não precisam mais ser determinados por meio de testes de especialistas demorados e dispendiosos.
- Se houver alterações no material de embalagem ou na umidade, a máquina adapta-se devidamente.
- O módulo predefinido de tecnologia “cortador transversal” calcula o came para o movimento síncrono de um rolo de selagem cruzado e o sincroniza com o eixo mestre. Pacotes e produtos vazios entre as mandíbulas de vedação são evitados.
Armadora de caixas: O operador está no comando
- Visualização com um conceito operacional centrado no usuário (Visualização Centrada no Usuário), bem como software altamente flexível.
- Controle intuitivo e navegação com orientação ao usuário, independentemente do idioma (uso de imagens e símbolos).
- Design do PC industrial adaptado ao projeto da máquina existente, fácil gestão de usuário, login seguro e fácil do operador da máquina por meio de RFID.
- Configuração, operação e manutenção rápidas e confiáveis das máquinas – no mundo todo.
- Visualizações em telas multitouch, bem como em diferentes terminais de tela (celular, tablet, navegador, IHM etc.).
- Modelo IHM uniforme e, portanto, melhor operabilidade de todas as máquinas sem nenhum treinamento IHM para máquinas individuais. Visualização e organização padronizada dos botões, exibição de erros etc.