- Conceito modular de faces simples e duplas com alimentadores de papel com o controle de um controlador por módulo de máquina, com uma interface para o sistema de controle geral da instalação. É possível fazer uma adaptação muito fácil à configuração individualizada da instalação quanto aos tipos e combinações de ondulação.
- Acionamentos de utilização universal, cujos parâmetros são mantidos centralizados no sistema de controle de nível superior e transferidos para os drives durante a inicialização, permitindo estoques mais baixos e fácil manutenção.
- Operação com eficiência energética graças à conexão do barramento DC de conjuntos de trilhos e freios, unidades de transporte e partida de rolos
- Engenharia de software facilitada graças ao módulo de software padrão Lenze FAST de “corte transversal”:
- Funcionalidade e desempenho escalonáveis, desde o corte transversal padrão até a operação altamente dinâmica com pré-controle de torque e sincronização precisa da marca de corte
- Operação manual integrada e referenciamento, bem como visualização
- Baixo fornecimento de energia devido à possibilidade de conectar um módulo de capacidade externa para a dissipação e absorção de energia durante a aceleração e desaceleração do tambor de faca
- Equilíbrio de energia entre as unidades de alimentação e saída devido à conexão do barramento DC
- Baixo custo de investimento devido à criação opcional de um sistema de corte transversal duplo conectado a um controlador Lenze compartilhado
- Sincronização rápida de unidades de impressão por meio de um barramento de sistema CAN independente para resultados de impressão altamente precisos
- Fácil expansão devido ao design modular das unidades de impressão. O uso de drives inteligentes na seção da linha principal possibilita cores adicionais e estações de acabamento sem qualquer estresse extra notável no sistema de controle de nível superior da máquina
- Ambiente de desenvolvimento uniforme que permite fácil integração de atuadores e sensores externos, como sistemas de orientação web, sensores de registro e sistemas de inspeção de câmeras
- Fácil engenharia devido ao ambiente de software uniforme para visualização, acionamentos de rolos de impressão e atuadores
- Suporte de conceitos de máquinas modulares com base em uma configuração para um número máximo de cores com módulos opcionais
- Alta precisão de impressão devido aos servo eixos sincronizados
- Alta disponibilidade da instalação, devido à possibilidade de utilizar um eixo de impressão alternativo em caso de falha ou avaria da máquina de impressão
- Automatização integral, do motion à lógica e visualização
- O módulo de software padrão Lenze FAST “Winder” reduz custos e melhora a produtividade e a qualidade:
- Com base em 70 anos de experiência na área de bobinagem
- Potência de acionamento de bobinagem reduzida pelo uso total da faixa de enfraquecimento de campo
- Calculadora integrada de torque e diâmetro para redução de despesas com tecnologia de sensores
- Alta qualidade de bobinagem graças à compensação de perturbação (atrito, aceleração)
- Fácil mudança de modo de operação com atribuição de características de bobinagem específicas do produto para alterações rápidas
- Menos esforço de cabeamento devido à pioneira topologia EtherCAT/FSoE