Inversor de frequência i550 protec
O premiado inversor de frequência i550 protec utiliza a mesma tecnologia testada e aprovada usada em inversores de armário elétrico. Difere apenas em termos de um maior grau de proteção da carcaça e de um design adaptado. Se não houver espaço suficiente no armário elétrico ou o inversor precisar ser instalado junto ao motor em vários módulos de máquina, esse dispositivo versátil e confiável é a solução certa. Graças à caixa de extensão, podem ser usados um interruptor de manutenção e elementos de controle.
Cumpre os requisitos da Diretiva Ecodesign e da norma EN 50598-2.
Áreas de aplicação: sistemas de acionamento do transportador, sistemas de acionamento para deslocamento, sistemas de acionamento para bobinamento, sistemas de acionamento para elevação, extrusores, máquinas para embalagem, bombas, ventiladores, etc.
Destaques
- Acionamento descentralizado com interface IO-Link V1.1
- Interface de diagnóstico integrada (micro USB) para fins de manutenção
- Versões com ou sem interruptor de manutenção, com teclado ou módulo WiFi para fácil comissionamento
- Disponível opcionalmente com o "Safe Torque Off (STO)" com nível de integridade da segurança 3 (EN IEC 62061/EN IEC 61508) e nível de desempenho e (EN ISO 13849-1)
Dados técnicos e características
Dados técnicos | 0.37 ... 75 kW |
---|---|
Conexões | 1 AC 120 V |
Comunicação | CANopen |