Web Panel v430
Cada vez son más importantes las visualizaciones estéticas de las máquinas con un diseño moderno y que, además, se puedan manejar de forma intuitiva. Con el Web Panel v430 y nuestra oferta basada en la web, que consiste en la herramienta de planificación de proyectos EASY UI Designer y el FAST UI Runtime en los controladores c430, c520 y c550, ofrecemos una solución para este tipo de visualizaciones.
El Web Panel v430 es ideal para el montaje clásico en la pared del armario eléctrico.
Características principales
- Pantalla a color TFT en 7", 10.1" y 15.6"
- Robusto frontal de cristal multitáctil
- Grado de protección IP66 en el frontal, fácil de limpiar
Datos técnicos y características
Procesador | 64-bit RISC Quad Core (1.60 GHz) |
---|---|
Sistema operativo | Linux |
Pantalla | 7" (17.8 cm), 1024 x 600 píxels |
Comunicación | Ethernet 10/100 Mbps |