Motores trifásicos MF + 8400 motec
Los motores trifásicos MF energéticamente eficientes y optimizados para convertidor, con convertidor de frecuencia integrado 8400 motec, cubren el rango de potencia 0.55 ... 7.5 kW y son especialmente apropiados para las tareas que requieren grandes rangos de ajuste en pequeños tamaños de construcción.
Características principales
- Superan clase de eficiencia energética IE2
- Rango de ajuste hasta 1:24 con par constante
- Más dinámico que los motores trifásicos convencionales
- El control de velocidad a través del convertidor de frecuencia integrado permite un uso universal
- Optimizado para el uso como motorreductores con los reductores g500
Datos técnicos y características
Datos técnicos | 0.55 ... 7.5 kW 1.5 ... 20 Nm |
---|---|
Modelo | B3 B5 B9 B14 |
Realimentación | Resólver Encóder absoluto Encóder incremental |