Servomotores asíncronos MCA
Los servomotores asíncronos MCA son especialmente adecuados para entornos que requieren unidades compactas y una alta fiabilidad operativa en relación con la construcción.
Características principales
- Diseño compacto
- Bajos momentos de inercia de masa
- Conexiones enchufables para un montaje rápido y una gran facilidad de servicio
- Optimizado para el uso como motorreductores con los reductores g500, g7x0 y g8x0
- Se puede combinar con los serviconvertidores i700 cabinet y i950 cabinet
Datos técnicos y características
Datos técnicos | 0.8 ... 53.8 kW 2.3 ... 290 Nm |
---|---|
Modelo | B3 B5 B14 B35 |
Realimentación | Resólver Encóder absoluto Encóder incremental |
Introduzca el número de material para obtener información más detallada.